Menu Search

สเปเฉอร์โลหะกลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์อเนกประสงค์และมีความแข็งแรงเหมาะสำหรับงานตกแต่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สามารถซื้อได้ในหลายขนาดในแบบสแตนเลสหรือทองเหลืองชุบนิกเกิล

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
54 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จบ วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
33.636 ฿ - 37.2677 ฿ 7695 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
47.9265 ฿ - 53.102 ฿ 15878 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
39.4316 ฿ - 43.6924 ฿ 20 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
35.0 mm
7.5401 ฿ - 8.3566 ฿ 8688 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
24.1863 ฿ - 26.8008 ฿ 28493 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
15.0 mm
26.1807 ฿ - 29.0093 ฿ 25710 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
14.9642 ฿ - 16.5793 ฿ 571 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
5.6082 ฿ - 6.215 ฿ 24738 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
8.7626 ฿ - 9.7084 ฿ 44819 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
7.5401 ฿ - 8.3566 ฿ 73205 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
7.2055 ฿ - 7.9863 ฿ 8735 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
7.5401 ฿ - 8.3566 ฿ 7580 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
7.2947 ฿ - 8.0844 ฿ 1109 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
12.9431 ฿ - 14.3396 ฿ 82329 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
47.0877 ฿ - 52.174 ฿ 19 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
15.8654 ฿ - 17.5796 ฿ 32528 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
8.9634 ฿ - 9.9315 ฿ 183978 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
30.2764 ฿ - 33.5468 ฿ 5620 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
6.2239 ฿ - 6.8976 ฿ 209 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
11.2031 ฿ - 12.4122 ฿ 200960 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
  • จาก 3
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ทองเหลือง

311433040050

ช่วงราคา
37.2677 ฿ - 33.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7695 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    30.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ทองเหลือง

311533040050

ช่วงราคา
53.102 ฿ - 47.9265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15878 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    30.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm | 1.378 in ; ทองเหลือง

311433540050

ช่วงราคา
43.6924 ฿ - 39.4316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    35.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; ทองเหลือง

311250840050

ช่วงราคา
8.3566 ฿ - 7.5401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8688 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in ; ทองเหลือง

311531540050

ช่วงราคา
26.8008 ฿ - 24.1863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ทองเหลือง

311323040050

ช่วงราคา
29.0093 ฿ - 26.1807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    30.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; ทองเหลือง

311252040050

ช่วงราคา
16.5793 ฿ - 14.9642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
571 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 2.0 mm | 0.079 in ; ทองเหลือง

311250240050

ช่วงราคา
6.215 ฿ - 5.6082 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24738 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 3.0 mm | 0.118 in ; ทองเหลือง

311530340050

ช่วงราคา
9.7084 ฿ - 8.7626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in ; ทองเหลือง

311250740050

ช่วงราคา
8.3566 ฿ - 7.5401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73205 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    7.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.2 mm | 0.087 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; ทองเหลือง

311221040050

ช่วงราคา
7.9863 ฿ - 7.2055 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8735 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    4.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; ทองเหลือง

311250640050

ช่วงราคา
8.3566 ฿ - 7.5401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7580 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 3.0 mm | 0.118 in ; ทองเหลือง

311320340050

ช่วงราคา
8.0844 ฿ - 7.2947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ; ทองเหลือง

311530540050

ช่วงราคา
14.3396 ฿ - 12.9431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82329 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in ; ทองเหลือง

311434040050

ช่วงราคา
52.174 ฿ - 47.0877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    40.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; ทองเหลือง

311321040050

ช่วงราคา
17.5796 ฿ - 15.8654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 8.0 mm; ทองเหลือง

311320840050

ช่วงราคา
9.9315 ฿ - 8.9634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
183978 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 25.0 mm; ทองเหลือง

311432540050

ช่วงราคา
33.5468 ฿ - 30.2764 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 2.5 mm | 0.098 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 5.0 mm | 0.197 in 5.0 mm; ทองเหลือง

311250540050

ช่วงราคา
6.8976 ฿ - 6.2239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
209 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 20.0 mm; ทองเหลือง

311322040050

ช่วงราคา
12.4122 ฿ - 11.2031 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง