Menu Search

สเปเฉอร์โลหะกลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์อเนกประสงค์และมีความแข็งแรงเหมาะสำหรับงานตกแต่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สามารถซื้อได้ในหลายขนาดในแบบสแตนเลสหรือทองเหลืองชุบนิกเกิล

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
54 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จบ วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
40.3596 ฿ - 44.7186 ฿ 202 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
7.6606 ฿ - 8.486 ฿ 14393 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
21.8663 ฿ - 24.2265 ฿ 19162 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
9.1374 ฿ - 10.1234 ฿ 25982 มีในสต็อก
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
14.9419 ฿ - 16.557 ฿ 115411 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
15.9324 ฿ - 17.6546 ฿ 36898 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
20.6483 ฿ - 22.8791 ฿ 38120 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
6.0187 ฿ - 6.6701 ฿ 503165 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
13.2376 ฿ - 14.6697 ฿ 299509 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
3.5291 ฿ - 3.9084 ฿ 46791 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
23.6197 ฿ - 26.1717 ฿ 224408 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
20.0 mm
5.8581 ฿ - 6.4916 ฿ 13394 มีในสต็อก
ทองเหลือง
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
5.3584 ฿ - 5.9384 ฿ 6617 มีในสต็อก
ทองเหลือง
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
25.0162 ฿ - 27.7199 ฿ 14118 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
  • จาก 3
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 25.0 mm; ทองเหลือง

311532540050

ช่วงราคา
44.7186 ฿ - 40.3596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
202 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 7.0 mm; ทองเหลือง

311320740050

ช่วงราคา
8.486 ฿ - 7.6606 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14393 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    7.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 25.0 mm; ทองเหลือง

311322540050

ช่วงราคา
24.2265 ฿ - 21.8663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19162 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 9.0 mm; ทองเหลือง

311320940050

ช่วงราคา
10.1234 ฿ - 9.1374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25982 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 7.0 mm; ทองเหลือง

311530740050

ช่วงราคา
16.557 ฿ - 14.9419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115411 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    7.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 12.0 mm; ทองเหลือง

311431240050

ช่วงราคา
17.6546 ฿ - 15.9324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36898 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 12.0 mm; ทองเหลือง

311531240050

ช่วงราคา
22.8791 ฿ - 20.6483 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 5.0 mm; ทองเหลือง

311320540050

ช่วงราคา
6.6701 ฿ - 6.0187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
503165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 15.0 mm; ทองเหลือง

311321540050

ช่วงราคา
14.6697 ฿ - 13.2376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
299509 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 2.0 mm; ทองเหลือง

311430240050

ช่วงราคา
3.9084 ฿ - 3.5291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46791 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 20.0 mm; ทองเหลือง

311432040050

ช่วงราคา
26.1717 ฿ - 23.6197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
224408 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 2.5 mm | 0.098 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 5.0 mm | 0.197 in 3.0 mm; ทองเหลือง

311250340050

ช่วงราคา
6.4916 ฿ - 5.8581 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13394 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 2.5 mm | 0.098 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 5.0 mm | 0.197 in 4.0 mm; ทองเหลือง

311250440050

ช่วงราคา
5.9384 ฿ - 5.3584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6617 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 18.0 mm; ทองเหลือง

311431840050

ช่วงราคา
27.7199 ฿ - 25.0162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง