Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.538 ฿ - 2.812 ฿ 1079750 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
16.0 mm
4.0 mm
4.074 ฿ - 4.505 ฿ 390674 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.2 mm
20.0 mm
4.0 mm
0.492 ฿ - 0.543 ฿ 883954 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
0.673 ฿ - 0.752 ฿ 596176 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
0.617 ฿ - 0.691 ฿ 1311864 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
3.197 ฿ - 3.54 ฿ 15260 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
0.7 mm
2.2 mm
1.6 mm
4.185 ฿ - 4.64 ฿ 271709 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
10.635 ฿ - 11.786 ฿ 120100 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
18.0 mm
40.0 mm
4.807 ฿ - 5.327 ฿ 3576 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
0.701 ฿ - 0.775 ฿ 171028 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
2.431 ฿ - 2.696 ฿ 179598 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0.612 ฿ - 0.677 ฿ 657332 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
1.086 ฿ - 1.206 ฿ 461320 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
1.722 ฿ - 1.902 ฿ 216020 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
6.663 ฿ - 7.382 ฿ 40 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.2 mm
20.0 mm
12.0 mm
1.499 ฿ - 1.666 ฿ 362345 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
3.025 ฿ - 3.359 ฿ 930 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.4 mm
6.0 mm
5.0 mm
1.063 ฿ - 1.179 ฿ 543227 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
1.786 ฿ - 1.981 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.2 mm
10.0 mm
19.0 mm
3.986 ฿ - 4.417 ฿ 110 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
  • จาก 19
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 4.0 mm | 0.157 in

1001440000VR

ช่วงราคา
2.812 ฿ - 2.538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1079750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 4.0 mm | 0.157 in

1001560000VR

ช่วงราคา
4.505 ฿ - 4.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
390674 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005314000002

ช่วงราคา
0.543 ฿ - 0.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
883954 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 8.0 mm | 0.315 in

005320600002

ช่วงราคา
0.752 ฿ - 0.673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
596176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005487000002

ช่วงราคา
0.691 ฿ - 0.617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1311864 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 0.7 mm | 0.028 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R901-1

ช่วงราคา
3.54 ฿ - 3.197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 30.0 mm | 1.181 in

005644000002

ช่วงราคา
4.64 ฿ - 4.185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
271709 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 40.0 mm | 1.575 in

005611000002

ช่วงราคา
11.786 ฿ - 10.635 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005422000002

ช่วงราคา
5.327 ฿ - 4.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3576 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.6 mm | 0.142 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005388000002

ช่วงราคา
0.775 ฿ - 0.701 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 15.0 mm | 0.591 in

005635000002

ช่วงราคา
2.696 ฿ - 2.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
179598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 7.5 mm | 0.295 in

005320000002

ช่วงราคา
0.677 ฿ - 0.612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
657332 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005348000002

ช่วงราคา
1.206 ฿ - 1.086 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
461320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 25.0 mm | 0.984 in

1110630000VR

ช่วงราคา
1.902 ฿ - 1.722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
216020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 12.0 mm | 0.472 in

1111790000VR

ช่วงราคา
7.382 ฿ - 6.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 7.5 mm | 0.295 in

005629000002

ช่วงราคา
1.666 ฿ - 1.499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
362345 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.4 mm | 0.134 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005371800002

ช่วงราคา
3.359 ฿ - 3.025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.4 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 30.0 mm | 1.181 in

005335000002

ช่วงราคา
1.179 ฿ - 1.063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
543227 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 19.0 mm | 0.748 in

1114620000VR

ช่วงราคา
1.981 ฿ - 1.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.8 mm | 0.504 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 20.0 mm | 0.787 in

1112050000VR

ช่วงราคา
4.417 ฿ - 3.986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม