Menu Search

ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.4 mm | 0.134 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 5.0 mm | 0.197 in

นี่คือสเปเซอร์แบบกลม สีธรรมชาติ ไม่มีเกลียว ทำจากพอลิเอไมด์ (PA 66) ที่ใช้ในการแยกองค์ประกอบภายในชุดประกอบของคุณ สเปเซอร์เหล่านี้มีความจำเป็นในการใช้งานที่ต้องการฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วนประกอบของคุณ
รหัสรายการ:

005371800002

930 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 3.359 ฿
5000 - 19999 3.192 ฿
20000 + 3.025 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

1,679.50 ฿

500 x 3.359 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.4 mm
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม Polyamide 6/6
สี ธรรมชาติ
รูปทรงสเปเซอร์ กลม
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm
ปริมาณแพ็คเกจ 500

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา