Menu Search

ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 18.0 mm | 0.709 in

นี่คือสเปเซอร์แบบกลม สีธรรมชาติ ไม่มีเกลียว ทำจากพอลิเอไมด์ (PA 66) ที่ใช้ในการแยกองค์ประกอบภายในชุดประกอบของคุณ สเปเซอร์เหล่านี้มีความจำเป็นในการใช้งานที่ต้องการฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วนประกอบของคุณ
รหัสรายการ:

005327800002

1018 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 0.9771 ฿
5000 - 19999 0.9325 ฿
20000 + 0.8789 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

488.55 ฿

500 x 0.9771 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.1 mm
วัสดุ PA
วัสดุเต็ม Polyamide 6/6
สี ธรรมชาติ
รูปทรงสเปเซอร์ กลม
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm
ปริมาณแพ็คเกจ 500

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา