Menu Search

ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 11.0 mm | 0.433 in

นี่คือสเปเซอร์แบบกลม สีธรรมชาติ ไม่มีเกลียว ทำจากพอลิเอไมด์ (PA 66) ที่ใช้ในการแยกองค์ประกอบภายในชุดประกอบของคุณ สเปเซอร์เหล่านี้มีความจำเป็นในการใช้งานที่ต้องการฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วนประกอบของคุณ
รหัสรายการ:

1114190000VR

125150 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 5.8581 ฿
10000 - 39999 5.5636 ฿
40000 + 5.2915 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

5,858.10 ฿

1000 x 5.8581 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.2 mm
วัสดุ PA
วัสดุเต็ม Polyamide 6/6
สี ธรรมชาติ
รูปทรงสเปเซอร์ กลม
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 11.0 mm
ปริมาณแพ็คเกจ 1000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา