Menu Search

ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.0 mm | 0.472 in ; 23.0 mm | 0.906 in ; 4.0 mm | 0.157 in

รหัสรายการ:

1343705

247000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.4182 ฿
10000 - 39999 2.2977 ฿
40000 + 2.1862 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,418.20 ฿

1000 x 2.4182 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ PA
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
สี ธรรมชาติ
รูปทรงสเปเซอร์ กลม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา