Menu Search

สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 1.6 mm | 0.063 in

นี่คือสเปเซอร์แบบกลม สีขาว ไม่มีเกลียว ทำจากพอลิเอไมด์ปรับแต่งการกระแทก (PA 66) ที่ใช้ในการแยกองค์ประกอบภายในชุดประกอบของคุณ สเปเซอร์เหล่านี้มีความจำเป็นในการใช้งานที่ต้องการฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วนประกอบของคุณและได้รับการจัดอันดับให้เป็นเกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

R905-1

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.5419 ฿
10000 - 39999 4.3144 ฿
40000 + 4.1002 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,541.90 ฿

1000 x 4.5419 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.7 mm
วัสดุ ไนลอน 6
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
สี สีขาว
รูปทรงสเปเซอร์ กลม
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 65 °C
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.4 mm
ความยาวสเปเซอร์ 1.6 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ปริมาณแพ็คเกจ 1000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา