Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.8459 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.6585 ฿ |
| 40000 + | 3.4756 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.087 in |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 2.2 mm |
| วัสดุ | ไนลอน 6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| สี | สีขาว |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 65 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 149 °F |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 3.6 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.142 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.063 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 1.6 mm |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ปริมาณแพ็คเกจ | 1000 |