Menu Search

ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.2 mm | 0.126 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 11.1 mm | 0.437 in

นี่คือสเปเซอร์แบบกลม สีขาว ไม่มีเกลียว ทำจากพอลิเอไมด์ปรับแต่งการกระแทก (PA 66) ที่ใช้ในการแยกองค์ประกอบภายในชุดประกอบของคุณ สเปเซอร์เหล่านี้มีความจำเป็นในการใช้งานที่ต้องการฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วนประกอบของคุณและได้รับการจัดอันดับให้เป็นเกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

R911-7

1052 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.6139 ฿
10000 - 39999 3.431 ฿
40000 + 3.2659 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,613.90 ฿

1000 x 3.6139 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm
วัสดุ PA
วัสดุเต็ม Polyamide 6/6
สี สีขาว
รูปทรงสเปเซอร์ กลม
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 65 °C
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.4 mm
ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ปริมาณแพ็คเกจ 1000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา