| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.54 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.364 ฿ |
| 40000 + | 3.197 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 2.3 mm |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.091 in |
| วัสดุ | ไนลอน 6 |
| วัสดุเต็ม | Polyamide 6/6 |
| สี | สีขาว |
| รูปทรงสเปเซอร์ | กลม |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 65 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 149 °F |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 4.8 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.189 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 6.4 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.252 in |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ปริมาณแพ็คเกจ | 1000 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ