จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 6.2373 ฿ |
10000 - 39999 | 5.9295 ฿ |
40000 + | 5.6305 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.031 in |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.8 mm |
วัสดุ | ไนลอน |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
สี | สีขาว |
รูปทรงสเปเซอร์ | กลม |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 65 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 149 °F |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.087 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 2.2 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 12.7 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.5 in |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ปริมาณแพ็คเกจ | 1000 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ