Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
10.7926 ฿ - 11.9571 ฿ 263 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.6 mm
22.0 mm
15.0 mm
3.0919 ฿ - 3.4265 ฿ 2930 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
2.2219 ฿ - 2.4583 ฿ 207054 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
4.6222 ฿ - 5.1219 ฿ 1576 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
0.6737 ฿ - 0.7451 ฿ 10537 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
1.044 ฿ - 1.16 ฿ 85320 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0.4283 ฿ - 0.4774 ฿ 300071 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.4 mm
6.0 mm
10.0 mm
0.8343 ฿ - 0.928 ฿ 202516 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
4.6267 ฿ - 5.1219 ฿ 638141 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
5.0 mm
5.3048 ฿ - 5.8759 ฿ 72138 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
18.0 mm
20.0 mm
3.7701 ฿ - 4.1761 ฿ 25228 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0.928 ฿ - 1.0217 ฿ 732058 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
2.9536 ฿ - 3.2704 ฿ 4040 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
0.406 ฿ - 0.4506 ฿ 930 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
2.3557 ฿ - 2.6056 ฿ 52 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0.8789 ฿ - 0.9771 ฿ 1018 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
0.4729 ฿ - 0.522 ฿ 3029954 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
4.9881 ฿ - 5.5235 ฿ 50 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
6.0 mm
4.3724 ฿ - 4.8498 ฿ 12575 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
0.5889 ฿ - 0.6514 ฿ 169307 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
  • จาก 19
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.6 mm | 0.417 in ; 22.0 mm | 0.866 in ; 15.0 mm | 0.591 in

005669000002

ช่วงราคา
11.9571 ฿ - 10.7926 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
263 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005323000002

ช่วงราคา
3.4265 ฿ - 3.0919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 4.0 mm | 0.157 in

005315500002

ช่วงราคา
2.4583 ฿ - 2.2219 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
207054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005422000002

ช่วงราคา
5.1219 ฿ - 4.6222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1576 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.6 mm | 0.142 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005388000002

ช่วงราคา
0.7451 ฿ - 0.6737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10537 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005348000002

ช่วงราคา
1.16 ฿ - 1.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.4 mm | 0.134 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005372800002

ช่วงราคา
0.4774 ฿ - 0.4283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300071 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.4 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.5 mm | 0.138 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 5.0 mm | 0.197 in

1110390000VR

ช่วงราคา
0.928 ฿ - 0.8343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
202516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 5.0 mm | 0.197 in

1111750000VR

ช่วงราคา
5.1219 ฿ - 4.6267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
638141 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 20.0 mm | 0.787 in

005604000002

ช่วงราคา
5.8759 ฿ - 5.3048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 5.2 mm | 0.205 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 4.0 mm | 0.157 in

1114390000VR

ช่วงราคา
4.1761 ฿ - 3.7701 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25228 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.0 mm | 0.157 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 8.0 mm | 0.315 in

1116000000VR

ช่วงราคา
1.0217 ฿ - 0.928 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
732058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 4.8 mm | 0.189 in

R905-3

ช่วงราคา
3.2704 ฿ - 2.9536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.4 mm | 0.134 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005371400002

ช่วงราคา
0.4506 ฿ - 0.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.4 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 30.0 mm | 1.181 in

005508000002

ช่วงราคา
2.6056 ฿ - 2.3557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 18.0 mm | 0.709 in

005327800002

ช่วงราคา
0.9771 ฿ - 0.8789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005314000002

ช่วงราคา
0.522 ฿ - 0.4729 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3029954 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 6.0 mm | 0.236 in

1111760000VR

ช่วงราคา
5.5235 ฿ - 4.9881 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.8 mm | 0.504 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005721000002

ช่วงราคา
4.8498 ฿ - 4.3724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12575 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.8 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 7.5 mm | 0.295 in

005320000002

ช่วงราคา
0.6514 ฿ - 0.5889 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
169307 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม