Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
4.823 ฿ - 5.345 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.3 mm
3.2 mm
11.1 mm
3.074 ฿ - 3.4042 ฿ 1040 มีในสต็อก
สีขาว
PA
2.3 mm
4.8 mm
6.4 mm
3.4756 ฿ - 3.8459 ฿ 60 มีในสต็อก
สีขาว
PA
2.3 mm
3.2 mm
4.8 mm
3.074 ฿ - 3.4042 ฿ 2035 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.3 mm
4.8 mm
3.2 mm
5.635 ฿ - 6.2418 ฿ 60 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.3 mm
3.2 mm
12.7 mm
2.4405 ฿ - 2.7037 ฿ 45947 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
4.0 mm
14.75 ฿ - 16.3384 ฿ 14056 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
16.5 mm
25.0 mm
40.0 mm
1.6553 ฿ - 1.8337 ฿ 19903 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.2 mm
10.0 mm
17.0 mm
4.8185 ฿ - 5.3405 ฿ 2040 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.2 mm
3.6 mm
9.5 mm
4.1047 ฿ - 4.5508 ฿ 1040 มีในสต็อก
สีขาว
PA
2.2 mm
3.6 mm
7.9 mm
1.8426 ฿ - 2.039 ฿ 65 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.7 mm
4.2 mm
4.8 mm
1.5393 ฿ - 1.7133 ฿ 2012 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
3.2 mm
4.8 mm
4.8 mm
2.7394 ฿ - 3.0383 ฿ 60 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
3.2 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7394 ฿ - 3.0383 ฿ 560 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
3.2 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.4283 ฿ - 0.4774 ฿ 898 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.4 mm
6.0 mm
4.0 mm
0.7183 ฿ - 0.7942 ฿ 76516 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.6 mm
6.0 mm
7.5 mm
9.2087 ฿ - 10.1992 ฿ 16725 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
18.0 mm
35.0 mm
0.7674 ฿ - 0.8522 ฿ 84102 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
5.1398 ฿ - 5.6885 ฿ 94154 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
3.2614 ฿ - 6.3221 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
  • จาก 19
สเปเซอร์ - 2.3 mm | 0.091 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 11.1 mm | 0.437 in

R937-7

ช่วงราคา
5.345 ฿ - 4.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 2.3 mm | 0.091 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 6.4 mm | 0.252 in

R913-4

ช่วงราคา
3.4042 ฿ - 3.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 2.3 mm | 0.091 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 4.8 mm | 0.189 in

R937-3

ช่วงราคา
3.8459 ฿ - 3.4756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.3 mm | 0.091 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 3.2 mm | 0.126 in

R913-2

ช่วงราคา
3.4042 ฿ - 3.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.3 mm | 0.091 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 12.7 mm | 0.5 in

R937-8

ช่วงราคา
6.2418 ฿ - 5.635 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 4.0 mm | 0.157 in

1001440000VR

ช่วงราคา
2.7037 ฿ - 2.4405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45947 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 16.5 mm | 0.65 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 40.0 mm | 1.575 in

005833600002

ช่วงราคา
16.3384 ฿ - 14.75 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 5.2 mm | 0.205 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 17.0 mm | 0.669 in

1114460000VR

ช่วงราคา
1.8337 ฿ - 1.6553 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19903 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.2 mm | 0.087 in ; 3.6 mm | 0.142 in ; 9.5 mm | 0.374 in

R906-6

ช่วงราคา
5.3405 ฿ - 4.8185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 2.2 mm | 0.087 in ; 3.6 mm | 0.142 in ; 7.9 mm | 0.311 in

R906-5

ช่วงราคา
4.5508 ฿ - 4.1047 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.7 mm | 0.106 in ; 4.2 mm | 0.165 in ; 4.8 mm | 0.189 in

R907-3

ช่วงราคา
2.039 ฿ - 1.8426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 4.8 mm | 0.189 in

R908-3

ช่วงราคา
1.7133 ฿ - 1.5393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 3.2 mm | 0.126 in

R911-2

ช่วงราคา
3.0383 ฿ - 2.7394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 3.2 mm | 0.126 in

R908-2

ช่วงราคา
3.0383 ฿ - 2.7394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.4 mm | 0.134 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 4.0 mm | 0.157 in

005371600002

ช่วงราคา
0.4774 ฿ - 0.4283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
898 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.4 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.6 mm | 0.142 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 7.5 mm | 0.295 in

005391000002

ช่วงราคา
0.7942 ฿ - 0.7183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 35.0 mm | 1.378 in

005610500002

ช่วงราคา
10.1992 ฿ - 9.2087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16725 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 12.0 mm | 0.472 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005555000002

ช่วงราคา
0.8522 ฿ - 0.7674 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005623000002

ช่วงราคา
5.6885 ฿ - 5.1398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
94154 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.3 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 11.1 mm | 0.437 in

R905-7

ช่วงราคา
6.3221 ฿ - 3.2614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม