Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
4.823 ฿ - 5.345 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.3 mm
3.2 mm
11.1 mm
2.4405 ฿ - 2.7037 ฿ 45947 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
4.0 mm
4.707 ฿ - 5.2156 ฿ 89609 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.9128 ฿ - 4.3322 ฿ 4040 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
1.6 mm
4.8 mm
9.5 mm
3.663 ฿ - 4.0601 ฿ 70 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
0.7 mm
2.2 mm
7.9 mm
4.8185 ฿ - 5.3405 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
1.2 mm
4.0 mm
9.5 mm
5.461 ฿ - 6.0544 ฿ 1040 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
1.2 mm
4.0 mm
11.1 mm
3.663 ฿ - 4.0601 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
0.8 mm
3.2 mm
6.4 mm
3.663 ฿ - 4.0601 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
PA
1.6 mm
4.8 mm
4.8 mm
5.6305 ฿ - 6.2373 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
0.8 mm
2.2 mm
12.7 mm
3.422 ฿ - 3.7879 ฿ 257020 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
1.2 mm
3.2 mm
6.4 mm
0.9726 ฿ - 1.0797 ฿ 77725 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.1136 ฿ - 4.5553 ฿ 7354 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
0.6871 ฿ - 0.7629 ฿ 15393 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
2.0345 ฿ - 2.2531 ฿ 410 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.3328 ฿ - 3.6897 ฿ 119 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
0.8 mm
2.2 mm
4.8 mm
5.6305 ฿ - 6.2373 ฿ 32120 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
1.2 mm
3.2 mm
12.7 mm
4.6133 ฿ - 5.113 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
1.2 mm
4.0 mm
7.9 mm
6.5184 ฿ - 7.2233 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
1.6 mm
4.8 mm
12.7 mm
3.422 ฿ - 3.7879 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
PA
0.8 mm
2.2 mm
7.9 mm
  • จาก 19
สเปเซอร์ - 2.3 mm | 0.091 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 11.1 mm | 0.437 in

R937-7

ช่วงราคา
5.345 ฿ - 4.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 4.0 mm | 0.157 in

1001440000VR

ช่วงราคา
2.7037 ฿ - 2.4405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45947 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.3 mm | 0.248 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 25.0 mm | 0.984 in

1111480000VR

ช่วงราคา
5.2156 ฿ - 4.707 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89609 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ปริมาณแพ็คเกจ
    100
สเปเซอร์ - 1.6 mm | 0.063 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 9.5 mm | 0.374 in

R904-6

ช่วงราคา
4.3322 ฿ - 3.9128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 0.7 mm | 0.028 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 7.9 mm | 0.311 in

R901-5

ช่วงราคา
4.0601 ฿ - 3.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 1.2 mm | 0.047 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 9.5 mm | 0.374 in

R903-6

ช่วงราคา
5.3405 ฿ - 4.8185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 1.2 mm | 0.047 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 11.1 mm | 0.437 in

R903-7

ช่วงราคา
6.0544 ฿ - 5.461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 0.8 mm | 0.031 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 6.4 mm | 0.252 in

R902-4

ช่วงราคา
4.0601 ฿ - 3.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 1.6 mm | 0.063 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 4.8 mm | 0.189 in

R904-3

ช่วงราคา
4.0601 ฿ - 3.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 0.8 mm | 0.031 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 12.7 mm | 0.5 in

R938-8

ช่วงราคา
6.2373 ฿ - 5.6305 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 1.2 mm | 0.047 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 6.4 mm | 0.252 in

R939-4

ช่วงราคา
3.7879 ฿ - 3.422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
257020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 5.2 mm | 0.205 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 8.0 mm | 0.315 in

1111210000VR

ช่วงราคา
1.0797 ฿ - 0.9726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77725 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ปริมาณแพ็คเกจ
    250
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.3 mm | 0.248 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 20.0 mm | 0.787 in

1110910000VR

ช่วงราคา
4.5553 ฿ - 4.1136 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7354 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ปริมาณแพ็คเกจ
    100
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.6 mm | 0.142 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 10.0 mm | 0.394 in

1111170000VR

ช่วงราคา
0.7629 ฿ - 0.6871 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15393 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ปริมาณแพ็คเกจ
    500
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 12.0 mm | 0.472 in ; 15.0 mm | 0.591 in

1111620000VR

ช่วงราคา
2.2531 ฿ - 2.0345 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ปริมาณแพ็คเกจ
    250
สเปเซอร์ - 0.8 mm | 0.031 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 4.8 mm | 0.189 in

R938-3

ช่วงราคา
3.6897 ฿ - 3.3328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 1.2 mm | 0.047 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 12.7 mm | 0.5 in

R939-8

ช่วงราคา
6.2373 ฿ - 5.6305 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 1.2 mm | 0.047 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 7.9 mm | 0.311 in

R903-5

ช่วงราคา
5.113 ฿ - 4.6133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 1.6 mm | 0.063 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 12.7 mm | 0.5 in

R904-8

ช่วงราคา
7.2233 ฿ - 6.5184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 0.8 mm | 0.031 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 7.9 mm | 0.311 in

R938-5

ช่วงราคา
3.7879 ฿ - 3.422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.8 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม