Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.3251 ฿ - 1.4723 ฿ 142573 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.2 mm
8.0 mm
19.0 mm
7.7007 ฿ - 8.535 ฿ 451 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
27.0 mm
10.7346 ฿ - 11.8946 ฿ 1060 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
26.0 mm
19.9657 ฿ - 22.1206 ฿ 1253 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
14.75 ฿ - 16.3384 ฿ 14056 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
16.5 mm
25.0 mm
40.0 mm
4.8275 ฿ - 5.3495 ฿ 80015 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
16.5 mm
25.0 mm
10.0 mm
2.445 ฿ - 2.7082 ฿ 6499 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
8.1826 ฿ - 9.066 ฿ 13665 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
16.0 mm
5.8715 ฿ - 6.505 ฿ 29340 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
8.0 mm
3.4979 ฿ - 3.8771 ฿ 2086 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.6995 ฿ - 10.748 ฿ 5877 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
21.0 mm
7.4955 ฿ - 8.303 ฿ 10045 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
26.0 mm
2.6279 ฿ - 2.9045 ฿ 172061 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
3.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
2.9045 ฿ - 3.2213 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
3.2 mm
4.8 mm
9.5 mm
3.074 ฿ - 3.4042 ฿ 850 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
4.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
2.7394 ฿ - 3.0339 ฿ 1060 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.3 mm
3.2 mm
1.6 mm
10.8194 ฿ - 11.9883 ฿ 92930 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
25.0 mm
4.8185 ฿ - 5.3405 ฿ 2040 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.2 mm
3.6 mm
9.5 mm
5.635 ฿ - 6.2418 ฿ 11 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.7 mm
4.2 mm
11.1 mm
1.8426 ฿ - 2.039 ฿ 65 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.7 mm
4.2 mm
4.8 mm
  • จาก 19
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 19.0 mm | 0.748 in

1116540000VR

ช่วงราคา
1.4723 ฿ - 1.3251 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
142573 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 27.0 mm | 1.063 in

1117940000VR

ช่วงราคา
8.535 ฿ - 7.7007 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
451 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 26.0 mm | 1.024 in

1118490000VR

ช่วงราคา
11.8946 ฿ - 10.7346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.6 mm | 0.496 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 40.0 mm | 1.575 in

005761000002

ช่วงราคา
22.1206 ฿ - 19.9657 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1253 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 16.5 mm | 0.65 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 40.0 mm | 1.575 in

005833600002

ช่วงราคา
16.3384 ฿ - 14.75 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 16.5 mm | 0.65 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005821600002

ช่วงราคา
5.3495 ฿ - 4.8275 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.8 mm | 0.504 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 10.0 mm | 0.394 in

1112030000VR

ช่วงราคา
2.7082 ฿ - 2.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6499 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 16.0 mm | 0.63 in

1115260000VR

ช่วงราคา
9.066 ฿ - 8.1826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13665 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 8.0 mm | 0.315 in

1115210000VR

ช่วงราคา
6.505 ฿ - 5.8715 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 7.9 mm | 0.311 in

R911-5

ช่วงราคา
3.8771 ฿ - 3.4979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 21.0 mm | 0.827 in

1118440000VR

ช่วงราคา
10.748 ฿ - 9.6995 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5877 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 26.0 mm | 1.024 in

1117930000VR

ช่วงราคา
8.303 ฿ - 7.4955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R911-1

ช่วงราคา
2.9045 ฿ - 2.6279 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172061 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 9.5 mm | 0.374 in

R908-6

ช่วงราคา
3.2213 ฿ - 2.9045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 4.3 mm | 0.169 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R912-1

ช่วงราคา
3.4042 ฿ - 3.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
850 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.3 mm | 0.091 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R937-1

ช่วงราคา
3.0339 ฿ - 2.7394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 25.0 mm | 0.984 in

1118480000VR

ช่วงราคา
11.9883 ฿ - 10.8194 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.2 mm | 0.087 in ; 3.6 mm | 0.142 in ; 9.5 mm | 0.374 in

R906-6

ช่วงราคา
5.3405 ฿ - 4.8185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.7 mm | 0.106 in ; 4.2 mm | 0.165 in ; 11.1 mm | 0.437 in

R907-7

ช่วงราคา
6.2418 ฿ - 5.635 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.7 mm | 0.106 in ; 4.2 mm | 0.165 in ; 4.8 mm | 0.189 in

R907-3

ช่วงราคา
2.039 ฿ - 1.8426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม