Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
ไนลอน
3.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.3557 ฿ - 2.61 ฿ 11249 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
1.7133 ฿ - 1.8962 ฿ 460270 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.707 ฿ - 5.2156 ฿ 89609 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.6305 ฿ - 6.2373 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
0.8 mm
2.2 mm
12.7 mm
3.422 ฿ - 3.7879 ฿ 257020 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
1.2 mm
3.2 mm
6.4 mm
4.1136 ฿ - 4.5553 ฿ 7354 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.1047 ฿ - 4.5508 ฿ 60 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
0.8 mm
2.2 mm
9.5 mm
4.6133 ฿ - 5.113 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
1.2 mm
4.0 mm
7.9 mm
6.5184 ฿ - 7.2233 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
1.6 mm
4.8 mm
12.7 mm
3.422 ฿ - 3.7879 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
PA
0.8 mm
2.2 mm
7.9 mm
3.9351 ฿ - 4.359 ฿ 55 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
0.7 mm
2.2 mm
3.2 mm
1.9542 ฿ - 2.1639 ฿ 150004 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.4756 ฿ - 3.8459 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
1.2 mm
4.0 mm
1.6 mm
3.0964 ฿ - 3.431 ฿ 10098 มีในสต็อก
สีขาว
PA
1.2 mm
3.2 mm
4.8 mm
2.5387 ฿ - 2.8108 ฿ 65882 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
5.0 mm
4.8185 ฿ - 5.3405 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
1.2 mm
4.0 mm
9.5 mm
5.461 ฿ - 6.0544 ฿ 1040 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
1.2 mm
4.0 mm
11.1 mm
0.6871 ฿ - 0.7629 ฿ 15393 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.074 ฿ - 3.4042 ฿ 76940 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
0.8 mm
2.2 mm
1.6 mm
  • จาก 19
สเปเซอร์ - 3.6 mm | 0.142 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 3.2 mm | 0.126 in

13SP033


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 12.0 mm | 0.472 in ; 20.0 mm | 0.787 in

1111630000VR

ช่วงราคา
2.61 ฿ - 2.3557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11249 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ปริมาณแพ็คเกจ
    250
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 12.0 mm | 0.472 in ; 10.0 mm | 0.394 in

1110890000VR

ช่วงราคา
1.8962 ฿ - 1.7133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
460270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ปริมาณแพ็คเกจ
    1000
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.3 mm | 0.248 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 25.0 mm | 0.984 in

1111480000VR

ช่วงราคา
5.2156 ฿ - 4.707 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89609 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ปริมาณแพ็คเกจ
    100
สเปเซอร์ - 0.8 mm | 0.031 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 12.7 mm | 0.5 in

R938-8

ช่วงราคา
6.2373 ฿ - 5.6305 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 1.2 mm | 0.047 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 6.4 mm | 0.252 in

R939-4

ช่วงราคา
3.7879 ฿ - 3.422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
257020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.3 mm | 0.248 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 20.0 mm | 0.787 in

1110910000VR

ช่วงราคา
4.5553 ฿ - 4.1136 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7354 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ปริมาณแพ็คเกจ
    100
สเปเซอร์ - 0.8 mm | 0.031 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 9.5 mm | 0.374 in

R938-6

ช่วงราคา
4.5508 ฿ - 4.1047 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 1.2 mm | 0.047 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 7.9 mm | 0.311 in

R903-5

ช่วงราคา
5.113 ฿ - 4.6133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 1.6 mm | 0.063 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 12.7 mm | 0.5 in

R904-8

ช่วงราคา
7.2233 ฿ - 6.5184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 0.8 mm | 0.031 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 7.9 mm | 0.311 in

R938-5

ช่วงราคา
3.7879 ฿ - 3.422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.8 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 0.7 mm | 0.028 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 3.2 mm | 0.126 in

R901-2

ช่วงราคา
4.359 ฿ - 3.9351 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.3 mm | 0.248 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 7.5 mm | 0.295 in

1111440000VR

ช่วงราคา
2.1639 ฿ - 1.9542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ปริมาณแพ็คเกจ
    250
สเปเซอร์ - 1.2 mm | 0.047 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R903-1

ช่วงราคา
3.8459 ฿ - 3.4756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 1.2 mm | 0.047 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 4.8 mm | 0.189 in

R939-3

ช่วงราคา
3.431 ฿ - 3.0964 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 5.0 mm | 0.197 in

1110860000VR

ช่วงราคา
2.8108 ฿ - 2.5387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65882 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 1.2 mm | 0.047 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 9.5 mm | 0.374 in

R903-6

ช่วงราคา
5.3405 ฿ - 4.8185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 1.2 mm | 0.047 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 11.1 mm | 0.437 in

R903-7

ช่วงราคา
6.0544 ฿ - 5.461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.6 mm | 0.142 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 10.0 mm | 0.394 in

1111170000VR

ช่วงราคา
0.7629 ฿ - 0.6871 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15393 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ปริมาณแพ็คเกจ
    500
สเปเซอร์ - 0.8 mm | 0.031 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R938-1

ช่วงราคา
3.4042 ฿ - 3.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม