Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.3379 ฿ - 2.5922 ฿ 3628 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0.7139 ฿ - 0.7897 ฿ 198480 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
7.964 ฿ - 8.825 ฿ 5961 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
18.0 mm
30.0 mm
1.3117 ฿ - 1.4545 ฿ 274052 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
0.8343 ฿ - 0.928 ฿ 202516 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
19.9657 ฿ - 22.1206 ฿ 10 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
4.6267 ฿ - 5.1219 ฿ 638141 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.6553 ฿ - 1.8293 ฿ 10018 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
7.7632 ฿ - 8.6064 ฿ 70 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
16.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
17.7215 ฿ - 19.64 ฿ 3193 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
6.5184 ฿ - 7.2233 ฿ 10427 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
18.0 mm
25.0 mm
1.0842 ฿ - 1.1957 ฿ 22412 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.2 mm
8.0 mm
13.0 mm
9.4898 ฿ - 10.516 ฿ 173568 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
20.0 mm
1.5526 ฿ - 1.7177 ฿ 2204760 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
17.0 mm
6.4961 ฿ - 7.1966 ฿ 15904 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
19.0 mm
0.4729 ฿ - 0.522 ฿ 442434 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0.9102 ฿ - 1.0128 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
7.0 mm
10.11 ฿ - 11.2031 ฿ 2400 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
0.928 ฿ - 1.0217 ฿ 732058 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
23.1066 ฿ - 25.6007 ฿ 307856 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
18.0 mm
10.0 mm
  • จาก 19
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 15.0 mm | 0.591 in

005635000002

ช่วงราคา
2.5922 ฿ - 2.3379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.3 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 7.5 mm | 0.295 in

1110580000VR

ช่วงราคา
0.7897 ฿ - 0.7139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
198480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 30.0 mm | 1.181 in

005610000002

ช่วงราคา
8.825 ฿ - 7.964 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5961 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 7.5 mm | 0.295 in

005354000002

ช่วงราคา
1.4545 ฿ - 1.3117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
274052 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.5 mm | 0.138 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 5.0 mm | 0.197 in

1110390000VR

ช่วงราคา
0.928 ฿ - 0.8343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
202516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.6 mm | 0.417 in ; 22.0 mm | 0.866 in ; 45.0 mm | 1.772 in

005687000002

ช่วงราคา
22.1206 ฿ - 19.9657 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 5.0 mm | 0.197 in

1111750000VR

ช่วงราคา
5.1219 ฿ - 4.6267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
638141 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 25.0 mm | 0.984 in

1110630000VR

ช่วงราคา
1.8293 ฿ - 1.6553 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 16.5 mm | 0.65 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 20.0 mm | 0.787 in

005825600002

ช่วงราคา
8.6064 ฿ - 7.7632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.6 mm | 0.496 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 35.0 mm | 1.378 in

005758000002

ช่วงราคา
19.64 ฿ - 17.7215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3193 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005607000002

ช่วงราคา
7.2233 ฿ - 6.5184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10427 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 13.0 mm | 0.512 in

1114200000VR

ช่วงราคา
1.1957 ฿ - 1.0842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22412 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 20.0 mm | 0.787 in

1111810000VR

ช่วงราคา
10.516 ฿ - 9.4898 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
173568 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 17.0 mm | 0.669 in

1114600000VR

ช่วงราคา
1.7177 ฿ - 1.5526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2204760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 19.0 mm | 0.748 in

1115110000VR

ช่วงราคา
7.1966 ฿ - 6.4961 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15904 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005419000002

ช่วงราคา
0.522 ฿ - 0.4729 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
442434 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 7.0 mm | 0.276 in

1114520000VR

ช่วงราคา
1.0128 ฿ - 0.9102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 23.0 mm | 0.906 in

1118460000VR

ช่วงราคา
11.2031 ฿ - 10.11 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.0 mm | 0.157 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 8.0 mm | 0.315 in

1116000000VR

ช่วงราคา
1.0217 ฿ - 0.928 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
732058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005598000002

ช่วงราคา
25.6007 ฿ - 23.1066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
307856 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม