Menu Search

ขาตั้งแบบอาน

มีในสต็อก

ขาตั้งคลิปยึดทำจากพลาสติกที่ยืดหยุ่นและทนทานซึ่งยึดกับขาเก้าอี้หรือฐานของเฟรม ขาตั้งเหล่านี้มีหมุดด้านในที่ยึดเข้ากับรูบนเฟรมเพื่อป้องกันไม่ให้ยางรองและเคลื่อนลงท่อ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ความยาวโดยรวม สี รูปทรงฐาน ประเภท สั่งซื้อ
43.4158 ฿ - 48.105 ฿ 2419 มีในสต็อก
22.0 mm
สีดำ
กลม
No Centre Pin
2.4316 ฿ - 2.6948 ฿ 171230 มีในสต็อก
16.0 mm
สีดำ
กลม
Centre Pin
22.2634 ฿ - 24.6682 ฿ 12742 มีในสต็อก
25.0 mm
50.0 mm
สีดำ
สีเหลี่ยม
Centre Pin
25.5025 ฿ - 28.2598 ฿ 3909 มีในสต็อก
30.0 mm
45.0 mm
สีดำ
สีเหลี่ยม
Centre Pin
41.0244 ฿ - 45.4548 ฿ 59547 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
กลม
No Centre Pin
7.1743 ฿ - 7.9461 ฿ 91238 มีในสต็อก
19.0 mm
33.0 mm
สีดำ
สีเหลี่ยม
Centre Pin
3.9307 ฿ - 4.3545 ฿ 21796 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
กลม
Centre Pin
9.5612 ฿ - 10.5963 ฿ 91348 มีในสต็อก
32.0 mm
40.0 mm
สีดำ
สีเหลี่ยม
Centre Pin
3.7388 ฿ - 4.1404 ฿ 11229 มีในสต็อก
18.0 mm
สีดำ
กลม
Centre Pin
33.8055 ฿ - 37.4596 ฿ 3923 มีในสต็อก
25.0 mm
45.0 mm
สีดำ
สีเหลี่ยม
Centre Pin
4.2028 ฿ - 4.6579 ฿ 1538 มีในสต็อก
26.0 mm
สีดำ
กลม
Centre Pin
6.3801 ฿ - 7.0627 ฿ 100324 มีในสต็อก
25.0 mm
35.0 mm
สีดำ
สีเหลี่ยม
Centre Pin
ขาแบบอาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ - 22.0 mm | 0.866 in ; สี - สีดำ ;

466731

ช่วงราคา
48.105 ฿ - 43.4158 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2419 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
    22.0 mm
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
ขาแบบอาน - สี: สีดำ ; ; ประเภท : สลักยึดศูนย์กลาง

461151

ช่วงราคา
2.6948 ฿ - 2.4316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
    16.0 mm
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาแบบอาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ : 25.0 mm | 0.984 in ; รูปทรงฐาน - สีเหลี่ยม ;

SBFA2225-B

ช่วงราคา
24.6682 ฿ - 22.2634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12742 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
    25.0 mm
  • รูปทรงฐาน
    สีเหลี่ยม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาแบบอาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ : 30.0 mm | 1.181 in ; รูปทรงฐาน - สีเหลี่ยม ;

SBFA2830-B

ช่วงราคา
28.2598 ฿ - 25.5025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3909 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    45.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
    30.0 mm
  • รูปทรงฐาน
    สีเหลี่ยม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาแบบอาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ - 25.0 mm | 0.984 in ; สี - สีดำ ;

466732

ช่วงราคา
45.4548 ฿ - 41.0244 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59547 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
    25.0 mm
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
ขาแบบอาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ : 19.0 mm | 0.748 in ; รูปทรงฐาน - สีเหลี่ยม ;

466733

ช่วงราคา
7.9461 ฿ - 7.1743 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
91238 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    33.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
    19.0 mm
  • รูปทรงฐาน
    สีเหลี่ยม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาแบบอาน - สี: สีดำ ; ; ประเภท : สลักยึดศูนย์กลาง

461153

ช่วงราคา
4.3545 ฿ - 3.9307 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21796 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
    20.0 mm
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาแบบอาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ : 32.0 mm | 1.26 in ; รูปทรงฐาน - สีเหลี่ยม ;

466735

ช่วงราคา
10.5963 ฿ - 9.5612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
91348 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
    32.0 mm
  • รูปทรงฐาน
    สีเหลี่ยม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาแบบอาน - สี: สีดำ ; ; ประเภท : สลักยึดศูนย์กลาง

461152

ช่วงราคา
4.1404 ฿ - 3.7388 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11229 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
    18.0 mm
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาแบบอาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ : 25.0 mm | 0.984 in ; รูปทรงฐาน - สีเหลี่ยม ;

SBFA25-45B

ช่วงราคา
37.4596 ฿ - 33.8055 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3923 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    45.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
    25.0 mm
  • รูปทรงฐาน
    สีเหลี่ยม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาแบบอาน - สี: สีดำ ; ; ประเภท : สลักยึดศูนย์กลาง

465456

ช่วงราคา
4.6579 ฿ - 4.2028 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    26.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
    26.0 mm
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาแบบอาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ : 25.0 mm | 0.984 in ; รูปทรงฐาน - สีเหลี่ยม ;

466734

ช่วงราคา
7.0627 ฿ - 6.3801 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100324 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    35.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
    25.0 mm
  • รูปทรงฐาน
    สีเหลี่ยม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ