Menu Search

ตัวยึดแบบแซนวิชและสตัด

มีในสต็อก

ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
74 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว การกำหนดทิศทาง ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
85.5556 ฿ - 94.8045 ฿ 13028 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้กับตัวผู้
40.0 mm
40.0 mm
183.8045 ฿ - 203.6631 ฿ 20 มีในสต็อก
M8
ตัวผู้กับตัวผู้
10.0 mm
10.0 mm
130.7026 ฿ - 144.8235 ฿ 56180 มีในสต็อก
M8
ตัวผู้ - ตัวเมีย
25.0 mm
177.0363 ฿ - 196.1632 ฿ 590 มีในสต็อก
M8
ตัวผู้ - ตัวเมีย
30.0 mm
79.0551 ฿ - 87.5991 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
ตัวผู้ - ตัวเมีย
20.0 mm
56.7114 ฿ - 62.8372 ฿ 4518 มีในสต็อก
M4
ตัวผู้กับตัวผู้
30.0 mm
25.0 mm
48.9884 ฿ - 54.2798 ฿ 22438 มีในสต็อก
M4
ตัวผู้ - ตัวเมีย
20.0 mm
299.2752 ฿ - 331.6084 ฿ 55 มีในสต็อก
M10
ตัวผู้ - ตัวเมีย
45.0 mm
56.7114 ฿ - 62.8372 ฿ 3188 มีในสต็อก
M4
ตัวผู้กับตัวผู้
25.0 mm
30.0 mm
531.3944 ฿ - 588.7974 ฿ 48 มีในสต็อก
M10
ตัวผู้กับตัวผู้
15.0 mm
20.0 mm
89.8789 ฿ - 99.5918 ฿ 55 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้กับตัวผู้
11.1 mm
11.1 mm
108.1938 ฿ - 119.8832 ฿ 70 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้กับตัวผู้
12.7 mm
14.3 mm
54.03 ฿ - 59.8657 ฿ 15460 มีในสต็อก
M5
ตัวผู้กับตัวผู้
30.0 mm
30.0 mm
132.2775 ฿ - 146.5636 ฿ 1115 มีในสต็อก
M8
ตัวผู้กับตัวผู้
15.0 mm
15.0 mm
74.8076 ฿ - 82.8921 ฿ 43 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้กับตัวผู้
11.1 mm
11.1 mm
81.8748 ฿ - 90.7222 ฿ 1440 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้กับตัวผู้
12.7 mm
11.1 mm
86.9075 ฿ - 96.2947 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
ตัวผู้ - ตัวเมีย
20.0 mm
60.2539 ฿ - 66.7589 ฿ 62226 มีในสต็อก
M4
ตัวผู้ - ตัวเมีย
10.0 mm
311.848 ฿ - 345.5375 ฿ 4 มีในสต็อก
M10
ตัวผู้กับตัวผู้
20.0 mm
15.0 mm
50.9827 ฿ - 56.4883 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
ตัวผู้ - ตัวเมีย
15.0 mm
  • จาก 4
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M6

497704

ช่วงราคา
94.8045 ฿ - 85.5556 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 101.0 mm | 3.976 in ; ขนาดเกลียว M8

497713

ช่วงราคา
203.6631 ฿ - 183.8045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 55.0 mm | 2.165 in ; ขนาดเกลียว M8

497755

ช่วงราคา
144.8235 ฿ - 130.7026 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 60.0 mm | 2.362 in ; ขนาดเกลียว M8

497756

ช่วงราคา
196.1632 ฿ - 177.0363 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
590 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M5

497748

ช่วงราคา
87.5991 ฿ - 79.0551 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ขนาดเกลียว M4

497699

ช่วงราคา
62.8372 ฿ - 56.7114 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ขนาดเกลียว M4

497743

ช่วงราคา
54.2798 ฿ - 48.9884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22438 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 88.0 mm | 3.465 in ; ขนาดเกลียว M10

497761

ช่วงราคา
331.6084 ฿ - 299.2752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 27.0 mm | 1.063 in ; ขนาดเกลียว M4

497700

ช่วงราคา
62.8372 ฿ - 56.7114 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3188 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 146.0 mm | 5.748 in ; ขนาดเกลียว M10

497718

ช่วงราคา
588.7974 ฿ - 531.3944 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 60.0 mm | 2.362 in ; ขนาดเกลียว M6

497707

ช่วงราคา
99.5918 ฿ - 89.8789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 70.0 mm | 2.756 in ; ขนาดเกลียว M6

497709

ช่วงราคา
119.8832 ฿ - 108.1938 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M5

497701

ช่วงราคา
59.8657 ฿ - 54.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • Male thread length
    10.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 75.0 mm | 2.953 in ; ขนาดเกลียว M8

497710

ช่วงราคา
146.5636 ฿ - 132.2775 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 55.0 mm | 2.165 in ; ขนาดเกลียว M6

497706

ช่วงราคา
82.8921 ฿ - 74.8076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 65.0 mm | 2.559 in ; ขนาดเกลียว M6

497708

ช่วงราคา
90.7222 ฿ - 81.8748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M6

497752

ช่วงราคา
96.2947 ฿ - 86.9075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว M4

497746

ช่วงราคา
66.7589 ฿ - 60.2539 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62226 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 126.0 mm | 4.961 in ; ขนาดเกลียว M10

497717

ช่วงราคา
345.5375 ฿ - 311.848 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว M4

497745

ช่วงราคา
56.4883 ฿ - 50.9827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm