ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | การกำหนดทิศทาง | ความสูงฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85.5556 ฿ - 94.8045 ฿ | 13028 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
183.8045 ฿ - 203.6631 ฿ | 20 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
130.7026 ฿ - 144.8235 ฿ | 56180 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
177.0363 ฿ - 196.1632 ฿ | 590 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
79.0551 ฿ - 87.5991 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
56.7114 ฿ - 62.8372 ฿ | 4518 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
48.9884 ฿ - 54.2798 ฿ | 22438 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
299.2752 ฿ - 331.6084 ฿ | 55 มีในสต็อก |
M10
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
56.7114 ฿ - 62.8372 ฿ | 3188 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
531.3944 ฿ - 588.7974 ฿ | 48 มีในสต็อก |
M10
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
89.8789 ฿ - 99.5918 ฿ | 55 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
108.1938 ฿ - 119.8832 ฿ | 70 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
54.03 ฿ - 59.8657 ฿ | 15460 มีในสต็อก |
M5
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
132.2775 ฿ - 146.5636 ฿ | 1115 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
74.8076 ฿ - 82.8921 ฿ | 43 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
81.8748 ฿ - 90.7222 ฿ | 1440 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
86.9075 ฿ - 96.2947 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
60.2539 ฿ - 66.7589 ฿ | 62226 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
311.848 ฿ - 345.5375 ฿ | 4 มีในสต็อก |
M10
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
50.9827 ฿ - 56.4883 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ