ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | การกำหนดทิศทาง | ความสูงฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55.8102 ฿ - 61.8378 ฿ | 14420 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
97.1156 ฿ - 107.6093 ฿ | 69 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
130.7026 ฿ - 144.8235 ฿ | 56180 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
81.8748 ฿ - 90.7222 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
177.0363 ฿ - 196.1632 ฿ | 590 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
79.0551 ฿ - 87.5991 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
48.9884 ฿ - 54.2798 ฿ | 22438 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
183.8045 ฿ - 203.6631 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
71.5061 ฿ - 79.2291 ฿ | 1840 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
203.6631 ฿ - 225.6633 ฿ | 49 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
299.2752 ฿ - 331.6084 ฿ | 55 มีในสต็อก |
M10
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
577.7192 ฿ - 640.1281 ฿ | 28 มีในสต็อก |
M10
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
55.364 ฿ - 61.347 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M3
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,163.5674 ฿ - 1,289.273 ฿ | 13 มีในสต็อก |
M10
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
56.5463 ฿ - 62.6542 ฿ | 56602 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
66.4778 ฿ - 73.6566 ฿ | 6270 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
193.8878 ฿ - 214.8305 ฿ | 57 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
86.9075 ฿ - 96.2947 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
53.5214 ฿ - 59.2991 ฿ | 396 มีในสต็อก |
M3
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
60.2539 ฿ - 66.7589 ฿ | 62226 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ