Menu Search

ตัวยึดแบบแซนวิชและสตัด

มีในสต็อก

ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
125 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว การกำหนดทิศทาง ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
188.266 ฿ - 208.599 ฿ 43800 มีในสต็อก
M8
53.435 ฿ - 59.207 ฿ 3096 มีในสต็อก
M6
181.928 ฿ - 201.588 ฿ 40 มีในสต็อก
M8
50.823 ฿ - 56.307 ฿ 59322 มีในสต็อก
M6
42.15 ฿ - 46.702 ฿ 1139 มีในสต็อก
M4
46.067 ฿ - 51.041 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
1,216.857 ฿ - 1,348.319 ฿ 16 มีในสต็อก
M16
66.831 ฿ - 74.055 ฿ 10008 มีในสต็อก
M6
277.221 ฿ - 307.172 ฿ 176 มีในสต็อก
M10
496.009 ฿ - 549.592 ฿ 400 มีในสต็อก
M10
136.993 ฿ - 151.79 ฿ 109 มีในสต็อก
M4
45.528 ฿ - 50.447 ฿ 660 มีในสต็อก
M4
128.247 ฿ - 142.097 ฿ 9435 มีในสต็อก
M4
159.479 ฿ - 176.708 ฿ 11248 มีในสต็อก
M8
79.92 ฿ - 88.551 ฿ 65200 มีในสต็อก
M6
48.34 ฿ - 53.56 ฿ 21896 มีในสต็อก
M4
163.224 ฿ - 180.856 ฿ 120 มีในสต็อก
M4
114.999 ฿ - 127.425 ฿ 800 มีในสต็อก
M8
1,478.90 ฿ - 1,638.671 ฿ 80 มีในสต็อก
M16
93.474 ฿ - 103.575 ฿ 927 มีในสต็อก
M6
  • จาก 7
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 78.0 mm | 3.071 in ; ขนาดเกลียว M8

497781

ช่วงราคา
208.599 ฿ - 188.266 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว M6

497792

ช่วงราคา
59.207 ฿ - 53.435 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3096 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M8

497803

ช่วงราคา
201.588 ฿ - 181.928 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M6

497770

ช่วงราคา
56.307 ฿ - 50.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59322 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ขนาดเกลียว M4

497765

ช่วงราคา
46.702 ฿ - 42.15 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว M6

497772

ช่วงราคา
51.041 ฿ - 46.067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 96.0 mm | 3.78 in ; ขนาดเกลียว M16

497786

ช่วงราคา
1,348.319 ฿ - 1,216.857 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว M6

497795

ช่วงราคา
74.055 ฿ - 66.831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M10

497805

ช่วงราคา
307.172 ฿ - 277.221 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 60.0 mm | 2.362 in ; ขนาดเกลียว M10

497806

ช่วงราคา
549.592 ฿ - 496.009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in ; ขนาดเกลียว M4

SDD-DIA-1515-M4

ช่วงราคา
151.79 ฿ - 136.993 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    ยางธรรมชาติ;เหล็กกล้า
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว M4

497788

ช่วงราคา
50.447 ฿ - 45.528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
660 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in ; ขนาดเกลียว M4

SDD-DAA-15-8-M4

ช่วงราคา
142.097 ฿ - 128.247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9435 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    ยางธรรมชาติ;เหล็กกล้า
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 35.0 mm | 1.378 in ; ขนาดเกลียว M8

497801

ช่วงราคา
176.708 ฿ - 159.479 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11248 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M6

497797

ช่วงราคา
88.551 ฿ - 79.92 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in ; ขนาดเกลียว M4

497789

ช่วงราคา
53.56 ฿ - 48.34 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21896 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว M4

SDD-DII-1515-M4

ช่วงราคา
180.856 ฿ - 163.224 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M8

497799

ช่วงราคา
127.425 ฿ - 114.999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M16

497742

ช่วงราคา
1,638.671 ฿ - 1,478.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 60.0 mm | 2.362 in ; ขนาดเกลียว M6

497707

ช่วงราคา
103.575 ฿ - 93.474 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
927 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง