Menu Search

Grommets สกรู - รูกลม / รูกลมแบบสีธรรมชาติ - #42.9mm self tapping screw ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

น๊อตตัวเว้นระยะนี้ทำหน้าที่ยึดรูสี่เหลี่ยมและสามารถยึด PCB ได้โดยใช้สกรูมีเกลียวปล่อย 2.9 มม. สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94 V-2
รหัสรายการ:

MSNE-8M-01

1040 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.735 ฿
10000 - 39999 2.5967 ฿
40000 + 2.4673 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,735.00 ฿

1000 x 2.735 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm
รูปทรงหัว กลม
ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 6.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา