Menu Search

ห่วงรัดแบบสกรู - สีธรรมชาติ, รูกลม/สี่เหลี่ยมผืนผ้า

มีในสต็อก

ห่วงรัดแบบสกรูช่วยให้ติดตั้งแผงวงจรหรือ PCB ได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรง ในขณะที่ยึดด้วยสกรูต๊าปเกลียวในตัว ขาส่วนล่างจะถูกบังคับให้กางออกไปด้านนอกทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้น็อต ใส่เข้าไปในรูสี่เหลี่ยมที่ป้องกันการหมุน ง่ายและรวดเร็วเพื่อเพิ่มความสะดวก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
2.566 ฿ - 2.844 ฿ 10235 มีในสต็อก
กลม
6.7 mm
2.919 ฿ - 3.234 ฿ 1218640 มีในสต็อก
กลม
6.7 mm
2.589 ฿ - 2.868 ฿ 1208 มีในสต็อก
กลม
6.7 mm
3.438 ฿ - 3.81 ฿ 44563 มีในสต็อก
กลม
6.7 mm
2.492 ฿ - 2.761 ฿ 68 มีในสต็อก
กลม
6.7 mm
2.083 ฿ - 2.306 ฿ 6968 มีในสต็อก
กลม
6.7 mm
2.408 ฿ - 2.663 ฿ 8770 มีในสต็อก
กลม
6.7 mm
2.51 ฿ - 2.784 ฿ 1457396 มีในสต็อก
กลม
6.7 mm
2.663 ฿ - 2.956 ฿ 81159 มีในสต็อก
กลม
6.7 mm
3.81 ฿ - 4.223 ฿ 40 มีในสต็อก
กลม
6.7 mm
3.485 ฿ - 3.865 ฿ 30 มีในสต็อก
กลม
6.7 mm
2.612 ฿ - 2.895 ฿ 4542 มีในสต็อก
กลม
6.7 mm
2.937 ฿ - 3.253 ฿ 157424 มีในสต็อก
กลม
6.7 mm
2.195 ฿ - 2.431 ฿ 4828 มีในสต็อก
กลม
6.7 mm
Grommets สกรู - รูกลม / รูกลมแบบสีธรรมชาติ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

MSNE-8M-01

ช่วงราคา
2.844 ฿ - 2.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
Grommets สกรู - รูกลม / รูกลมแบบสีธรรมชาติ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

MSNE-8-01

ช่วงราคา
3.234 ฿ - 2.919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1218640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
Grommets สกรู - รูกลม / รูกลมแบบสีธรรมชาติ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

MSNE-10M-01

ช่วงราคา
2.868 ฿ - 2.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
Grommets สกรู - รูกลม / รูกลมแบบสีธรรมชาติ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

MSNE-5-01

ช่วงราคา
3.81 ฿ - 3.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44563 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
Grommets สกรู - รูกลม / รูกลมแบบสีธรรมชาติ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in

MSNE-6M-01

ช่วงราคา
2.761 ฿ - 2.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.0 mm
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
Grommets สกรู - รูกลม / รูกลมแบบสีธรรมชาติ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in

MSNE-3-01

ช่วงราคา
2.306 ฿ - 2.083 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6968 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.8 mm
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
Grommets สกรู - รูกลม / รูกลมแบบสีธรรมชาติ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in

MSNE-10-01

ช่วงราคา
2.663 ฿ - 2.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8770 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
Grommets สกรู - รูกลม / รูกลมแบบสีธรรมชาติ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.0 mm | 0.157 in

MSNE-4M-01

ช่วงราคา
2.784 ฿ - 2.51 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1457396 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.0 mm
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
Grommets สกรู - รูกลม / รูกลมแบบสีธรรมชาติ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

MSNE-4-01

ช่วงราคา
2.956 ฿ - 2.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
Grommets สกรู - รูกลม / รูกลมแบบสีธรรมชาติ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in

MSNE-16-01

ช่วงราคา
4.223 ฿ - 3.81 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.4 mm
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
Grommets สกรู - รูกลม / รูกลมแบบสีธรรมชาติ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in

MSNE-12-01

ช่วงราคา
3.865 ฿ - 3.485 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    19.1 mm
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
Grommets สกรู - รูกลม / รูกลมแบบสีธรรมชาติ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

MSNE-6-01

ช่วงราคา
2.895 ฿ - 2.612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4542 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
Grommets สกรู - รูกลม / รูกลมแบบสีธรรมชาติ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in

MSNE-2-01

ช่วงราคา
3.253 ฿ - 2.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
157424 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    3.2 mm
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
Grommets สกรู - รูกลม / รูกลมแบบสีธรรมชาติ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

MSNE-12M-01

ช่วงราคา
2.431 ฿ - 2.195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4828 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6