Menu Search

ห่วงรัดแบบสกรู - ปิดผนึก

มีในสต็อก

นี่คือน็อตห่วงยางแผงเชื่อมต่อแผง มีซีลป้องกันความชื้นและวัสดุเข้า ติดตั้งเข้ากับรูสี่เหลี่ยมเพื่อป้องกันการหมุน มีให้เลือกทั้งแบบหัวกลมและหัวสี่เหลี่ยม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดรูยึด ความยาวรูติดตั้ง ลักษณะหัว สั่งซื้อ
5.772 ฿ - 6.389 ฿ 96100 มีในสต็อก
7.75 mm
4.38 ฿ - 4.853 ฿ 1660 มีในสต็อก
7.75 mm
4.083 ฿ - 4.529 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7.75 mm
5.772 ฿ - 6.389 ฿ 1000 มีในสต็อก
4.932 ฿ - 5.461 ฿ 68090 มีในสต็อก
7.75 mm
5.907 ฿ - 6.543 ฿ 180 มีในสต็อก
5.508 ฿ - 6.106 ฿ 46615 มีในสต็อก
7.75 mm
5.633 ฿ - 6.241 ฿ 1160 มีในสต็อก
4.306 ฿ - 4.779 ฿ 1100 มีในสต็อก
7.75 mm
5.206 ฿ - 5.772 ฿ 4717 มีในสต็อก
7.75 mm
4.185 ฿ - 4.64 ฿ 105 มีในสต็อก
7.75 mm
27.608 ฿ - 30.587 ฿ 40 มีในสต็อก
กลม
86.542 ฿ - 95.887 ฿ 18 มีในสต็อก
กลม
21.159 ฿ - 23.437 ฿ 1034 มีในสต็อก
กลม
ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

EG-4-01

ช่วงราคา
6.389 ฿ - 5.772 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวรูติดตั้ง
    7.75 mm
  • ความกว้างรูยึด
    6.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    17.5 mm
ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

EG-0-01

ช่วงราคา
4.853 ฿ - 4.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1660 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวรูติดตั้ง
    7.75 mm
  • ความกว้างรูยึด
    6.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    11.9 mm
ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

EG-5-01

ช่วงราคา
4.529 ฿ - 4.083 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวรูติดตั้ง
    7.75 mm
  • ความกว้างรูยึด
    6.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    19.0 mm
ห่วงรัดแยึดสกรู - สีธรรมชาติ, ขาพับ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 8.0 mm | 0.315 in ; ไนลอน 6/6

TFR-2

ช่วงราคา
6.389 ฿ - 5.772 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวโดยรวม
    22.5 mm
ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

EG-2-01

ช่วงราคา
5.461 ฿ - 4.932 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวรูติดตั้ง
    7.75 mm
  • ความกว้างรูยึด
    6.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    14.3 mm
ห่วงรัดแยึดสกรู - สีธรรมชาติ, ขาพับ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 8.0 mm | 0.315 in ; ไนลอน 6/6

TFR-3

ช่วงราคา
6.543 ฿ - 5.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวโดยรวม
    24.1 mm
ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

EG-3-01

ช่วงราคา
6.106 ฿ - 5.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46615 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวรูติดตั้ง
    7.75 mm
  • ความกว้างรูยึด
    6.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.9 mm
ห่วงรัดแยึดสกรู - สีธรรมชาติ, ขาพับ - ; ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 8.0 mm | 0.315 in ; ไนลอน 6/6

TFR-1

ช่วงราคา
6.241 ฿ - 5.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวโดยรวม
    20.1 mm
ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

EG-8-01

ช่วงราคา
4.779 ฿ - 4.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวรูติดตั้ง
    7.75 mm
  • ความกว้างรูยึด
    6.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    23.8 mm
ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

EG-1-01

ช่วงราคา
5.772 ฿ - 5.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4717 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวรูติดตั้ง
    7.75 mm
  • ความกว้างรูยึด
    6.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    12.7 mm
ห่วงใส่สกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

EG-7-01

ช่วงราคา
4.64 ฿ - 4.185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวรูติดตั้ง
    7.75 mm
  • ความกว้างรูยึด
    6.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    22.2 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; ลักษณะหัว กลม ;

SG-2

ช่วงราคา
30.587 ฿ - 27.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • ลักษณะหัว
    กลม
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • มาตรฐาน
    IP67
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; ลักษณะหัว กลม ;

SG-3

ช่วงราคา
95.887 ฿ - 86.542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • ลักษณะหัว
    กลม
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • มาตรฐาน
    IP67
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; ลักษณะหัว กลม ;

SG-1

ช่วงราคา
23.437 ฿ - 21.159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • ลักษณะหัว
    กลม
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • มาตรฐาน
    IP67