Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูเป็นแบบฝังเพื่อใช้เป็นขาตั้งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและสินค้าขายปลีกอื่นๆ ขาตั้งเหล่านี้ยึดด้วยสกรู สลักเกลียว หรือหมุดย้ำเพื่อประกอบและทำจากวัสดุป้องกันการขีดข่วนเพื่อป้องกันพื้นผิว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
49 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน รูปแบบขาตั้งกันชน สี รูปทรงฐาน วัสดุ ความสูงฐาน สั่งซื้อ
17795 มีในสต็อก
ยาง
สีดำ
กลม
ยาง
25.0 mm
19418 มีในสต็อก
TPR
สีดำ
กลม
TPE/TPV
11.0 mm
158028 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
LDPE - PIR
7.1 mm
63810 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
LDPE - PIR
11.0 mm
2188 มีในสต็อก
PA
สีดำ
กลม
PA;เหล็กกล้า
36.0 mm
16277 มีในสต็อก
TPR
สีดำ
กลม
TPE/TPV
18.2 mm
13032 มีในสต็อก
TPR
สีดำ
กลม
TPE/TPV
7.1 mm
43829 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
LDPE - PIR
25.4 mm
4600 มีในสต็อก
PA
สีดำ
กลม
PA;เหล็กกล้า
31.0 mm
136186 มีในสต็อก
ยาง
สีดำ
กลม
ยาง
18.4 mm
15471 มีในสต็อก
ABS
สีดำ
กลม
ABS
12.0 mm
36 มีในสต็อก
ยาง
สีดำ
กลม
LDPE
8.0 mm
10 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
LDPE - PIR
15.9 mm
132510 มีในสต็อก
TPR
สีดำ
กลม
TPE/TPV
15.9 mm
31021 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
LDPE
19.0 mm
34 มีในสต็อก
ยาง
สีดำ
กลม
ยาง
23.0 mm
699 มีในสต็อก
PA
สีดำ
กลม
PA;เหล็กกล้า
58.0 mm
889493 มีในสต็อก
ยาง
สีดำ
กลม
ยาง
9.5 mm
49723 มีในสต็อก
ABS
สีดำ
กลม
ABS
10.0 mm
79536 มีในสต็อก
TPR
สีดำ
กลม
TPE/TPV
11.5 mm
  • จาก 3
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 22.5 mm | 0.886 in ; ความสูงฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุฐาน - ยาง ; รูปทรงฐาน - กลม

SOF-15126


ระดับสินค้าคงคลัง
17795 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางนีโอพรีน
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.3 mm | 0.76 in ; ความสูงฐาน - 11.0 mm | 0.433 in ; วัสดุฐาน - TPR ; รูปทรงฐาน - กลม

15124


ระดับสินค้าคงคลัง
19418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุฐาน
    TPR
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 15.9 mm | 0.626 in ; ความสูงฐาน - 7.1 mm | 0.28 in ; วัสดุฐาน - LDPE ; รูปทรงฐาน - กลม

60470


ระดับสินค้าคงคลัง
158028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุฐาน
    LDPE
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.3 mm | 0.76 in ; ความสูงฐาน - 11.0 mm | 0.433 in ; วัสดุฐาน - LDPE ; รูปทรงฐาน - กลม

60785


ระดับสินค้าคงคลัง
63810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุฐาน
    LDPE
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาตั้งยึดคอ - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 60.0 mm | 2.362 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in ; ความยาวตอ 22.0 mm | 0.866 in; PA

551064


ระดับสินค้าคงคลัง
2188 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุฐาน
    PA
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 18.5 mm | 0.728 in ; ความสูงฐาน - 18.2 mm | 0.717 in ; วัสดุฐาน - TPR ; รูปทรงฐาน - กลม

15127


ระดับสินค้าคงคลัง
16277 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุฐาน
    TPR
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 15.9 mm | 0.626 in ; ความสูงฐาน - 7.1 mm | 0.28 in ; วัสดุฐาน - TPR ; รูปทรงฐาน - กลม

15129


ระดับสินค้าคงคลัง
13032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุฐาน
    TPR
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 22.2 mm | 0.874 in ; ความสูงฐาน - 25.4 mm | 1 in ; วัสดุฐาน - LDPE ; รูปทรงฐาน - กลม

50769


ระดับสินค้าคงคลัง
43829 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุฐาน
    LDPE
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาตั้งยึดคอ - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.0 mm | 1.22 in ; ความยาวตอ 25.0 mm | 0.984 in; PA

551061


ระดับสินค้าคงคลัง
4600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุฐาน
    PA
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 18.5 mm | 0.728 in ; ความสูงฐาน - 18.4 mm | 0.724 in ; วัสดุฐาน - ยาง ; รูปทรงฐาน - กลม

SOF-15127


ระดับสินค้าคงคลัง
136186 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางนีโอพรีน
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; วัสดุฐาน - ABS ; รูปทรงฐาน - กลม

BF-1005


ระดับสินค้าคงคลัง
15471 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • วัสดุฐาน
    ABS
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; ความสูงฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; วัสดุฐาน - ยาง ; รูปทรงฐาน - กลม

462178


ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; ความสูงฐาน - 15.9 mm | 0.626 in ; วัสดุฐาน - LDPE ; รูปทรงฐาน - กลม

50842


ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุฐาน
    LDPE
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; ความสูงฐาน - 15.9 mm | 0.626 in ; วัสดุฐาน - TPR ; รูปทรงฐาน - กลม

15111


ระดับสินค้าคงคลัง
132510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุฐาน
    TPR
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุฐาน - LDPE ; รูปทรงฐาน - กลม

49099


ระดับสินค้าคงคลัง
31021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุฐาน
    LDPE
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 23.0 mm | 0.906 in ; วัสดุฐาน - ยาง ; รูปทรงฐาน - กลม

462182


ระดับสินค้าคงคลัง
34 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางธรรมชาติ
ขาตั้งยึดคอ - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความสูงฐาน - 58.0 mm | 2.283 in ; ความยาวตอ 38.0 mm | 1.496 in; PA

551063


ระดับสินค้าคงคลัง
699 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุฐาน
    PA
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์;เหล็กกล้า
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 17.5 mm | 0.689 in ; ความสูงฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; วัสดุฐาน - ยาง ; รูปทรงฐาน - กลม

SOF-15140


ระดับสินค้าคงคลัง
889493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางนีโอพรีน
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความสูงฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; วัสดุฐาน - ABS ; รูปทรงฐาน - กลม

BF-1001


ระดับสินค้าคงคลัง
49723 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • วัสดุฐาน
    ABS
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.8 mm | 0.78 in ; ความสูงฐาน - 11.5 mm | 0.453 in ; วัสดุฐาน - TPR ; รูปทรงฐาน - กลม

15125


ระดับสินค้าคงคลัง
79536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุฐาน
    TPR
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV