Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 15.9 mm | 0.626 in ; ความสูงฐาน - 7.1 mm | 0.28 in ; วัสดุฐาน - TPR ; รูปทรงฐาน - กลม

รหัสรายการ:

15129

13032 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10000 - 99999 4.2251 ฿
100000 - 399999 4.0154 ฿
400000 + 3.8147 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10000

ราคารวมทั้งหมด:

42,251.00 ฿

10000 x 4.2251 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐานเต็ม ยางเทอร์โมพลาสติก
วัสดุฐาน TPR
รูปทรงฐาน กลม
สี สีดำ
วัสดุเต็ม TPE/TPV
วัสดุ TPE/TPV
ประเภทตัวยึด ยึดด้วยสกรู
ประเภท ขาตั้งแบบมีสกรู
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 15.9 mm
ความสูงฐาน 7.1 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา