Menu Search

บานพับแบบซ่อนยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

บานพับซ่อนมักใช้งานกับประตูที่ยึดติดจากด้านในและทางเข้าอื่นๆ การใช้งานที่เหมาะสมได้แก่ ตู้โลหะ ฝาครอบเครื่องจักร และใช้งานได้อีกหลากหลายทั้งงานหนักและงานเบา

บานพับเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนด้านนอกของบานประตูและสามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย หมุดในตัวช่วยให้ถอดประตูได้ง่ายเพื่อเป็นทางเลือกการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น มีจำหน่ายทั้งบานประตูแบบถาวรและแบบถอดได้

ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกการใช้งานแบบติดตั้งสองส่วน โดยที่ส่วนของเฟรมจะถูกขันให้แน่นด้วยสกรูและส่วนประตูยึดด้วยน็อตหรือแกนเชื่อมบนประตูโดยตรง และมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสกรู ซึ่งสามารถยึดติดได้ด้วยสกรู M5 หรือ M6 (จำหน่ายแยกต่างหาก) สามารถเลือกตัวตัวเลือกด้ามจับแบบมือซ้ายและมือขวาได้

  • วัสดุ: ABS, อลูมิเนียม, สังกะสีอัลลอยหล่อ, เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • วัสดุหมุด: เหล็กกล้าและสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ผิวด้าน ชุบสังกะสี สแตนเลส และแบบไม่แต่งผิว
  • ตัวเลือกสี: ดำ เทา ธรรมชาติ เงิน และขาว
  • มุมหมุนสูงสุดของบานพับ: 90, 93, 100, 110, 120, 125, 135, 180 และ 360 องศา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
66 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี การกำหนดทิศทางการติดตั้ง วิธีติดตั้ง ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
232.7751 ฿ - 257.9206 ฿ 257 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ด้านขวา
Screw On
18.0 mm
165.1595 ฿ - 183.0059 ฿ 88 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ด้านขวาหรือซ้าย
สกรู เชื่อม
38.0 mm
214.6922 ฿ - 237.8836 ฿ 4895 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ด้านขวาหรือซ้าย
สกรู เชื่อม
32.5 mm
179.1555 ฿ - 198.51 ฿ 823 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ด้านซ้าย
Screw On
28.0 mm
122.9528 ฿ - 136.235 ฿ 6599 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ด้านซ้าย
Screw On
28.0 mm
172.829 ฿ - 191.5008 ฿ 499 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ด้านขวา
Screw On
15.0 mm
  • จาก 4
บานพับซ่อนด้านใน - Spring Loaded; ความยาวบานโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; สกรู; สแตนเลส; ธรรมชาติ

289402001E

ช่วงราคา
257.9206 ฿ - 232.7751 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
257 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะออฟเซ็ต
    18.0 mm
  • ความยาวบานโดยรวม
    60.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    84.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
บานพับซ่อนด้านใน - บานพับซ่อนด้านใน; ความยาวบานโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; สกรู/เชื่อม; เหล็กกล้า; ธรรมชาติ

295633E

ช่วงราคา
183.0059 ฿ - 165.1595 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของอุปกรณ์ติดตั้งประตู
    36.0 mm
  • ความกว้างของบานประตู
    38.0 mm
  • ความหนาของใบ
    2.5 mm
  • ระยะออฟเซ็ต
    20.0 mm
  • ความยาวบานโดยรวม
    60.0 mm
บานพับซ่อนด้านใน - บานพับซ่อนด้านใน; ความยาวบานโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; สกรู/เชื่อม; เหล็กกล้า; ธรรมชาติ

295631E

ช่วงราคา
237.8836 ฿ - 214.6922 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4895 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของอุปกรณ์ติดตั้งประตู
    36.0 mm
  • ความกว้างของบานประตู
    32.5 mm
  • ความหนาของใบ
    2.5 mm
  • ระยะออฟเซ็ต
    20.0 mm
  • ความยาวบานโดยรวม
    60.0 mm
บานพับซ่อนด้านใน - Spring Loaded; ความยาวบานโดยรวม - 32.0 mm | 1.26 in; สกรู; สแตนเลส; ธรรมชาติ

289401002E

ช่วงราคา
198.51 ฿ - 179.1555 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
823 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะออฟเซ็ต
    16.0 mm
  • ความยาวบานโดยรวม
    32.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    58.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    28.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    4.0 mm
บานพับซ่อนด้านใน - Spring Loaded; ความยาวบานโดยรวม - 32.0 mm | 1.26 in; สกรู; เหล็กกล้า; ธรรมชาติ

289631002E

ช่วงราคา
136.235 ฿ - 122.9528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6599 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะออฟเซ็ต
    16.0 mm
  • ความยาวบานโดยรวม
    32.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    58.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    28.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    4.0 mm
บานพับซ่อนด้านใน - Spring Loaded; ความยาวบานโดยรวม - 32.0 mm | 1.26 in; สกรู; สแตนเลส; ธรรมชาติ

289401001E

ช่วงราคา
191.5008 ฿ - 172.829 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
499 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะออฟเซ็ต
    16.0 mm
  • ความยาวบานโดยรวม
    32.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    58.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    4.0 mm