ขารองรับฐานกาวมาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าพร้อมแถบลอกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว มาพร้อมกับสามตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง PCB: ดันล็อค, ไม่ล็อค และแป้นแบน
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | ความกว้างฐาน | ความหนาแผง | ประเภทรูยึด A | ความยาวฐาน | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.463 ฿ - 43.552 ฿ | 1070 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 9.039 ฿ - 17.526 ฿ | 1073 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 7.489 ฿ - 14.514 ฿ | 57910 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10.593 ฿ - 20.537 ฿ | 80 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 11.60 ฿ - 22.486 ฿ | 1095 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5.401 ฿ - 10.473 ฿ | 65 มีในสต็อก |
0.1 in
2.54 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4.747 ฿ - 9.206 ฿ | 50 มีในสต็อก |
0.1 in
2.54 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 9.359 ฿ - 10.371 ฿ | 4038 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7.582 ฿ - 14.704 ฿ | 1030 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10.872 ฿ - 21.08 ฿ | 2120 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 8.083 ฿ - 15.674 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 11.665 ฿ - 22.616 ฿ | 1130 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7.48 ฿ - 14.50 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 15.888 ฿ - 30.805 ฿ | 14126 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5.294 ฿ - 5.865 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 9.197 ฿ - 17.832 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3.081 ฿ - 3.415 ฿ | 17060 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10.872 ฿ - 21.08 ฿ | 2980 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6.983 ฿ - 13.54 ฿ | 1078 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7.893 ฿ - 15.308 ฿ | 1035 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
Snap Lock
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ