Menu Search

ขารองรับ PCB กาวในตัว

มีในสต็อก

ขารองรับฐานกาวมาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าพร้อมแถบลอกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว มาพร้อมกับสามตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง PCB: ดันล็อค, ไม่ล็อค และแป้นแบน
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
50 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A ความกว้างฐาน ความหนาแผง ประเภทรูยึด A ความยาวฐาน ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
11.154 ฿ - 21.6209 ฿ 1095 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
6.4 mm
7.0493 ฿ - 13.6659 ฿ 1030 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
14.3 mm
5.3673 ฿ - 5.9473 ฿ 52210 มีในสต็อก
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
6.853 ฿ - 13.2822 ฿ 1017 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
6.4 mm
11.2165 ฿ - 21.7458 ฿ 1130 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
9.5 mm
4.3188 ฿ - 8.3744 ฿ 1050 มีในสต็อก
2.54 mm
12.7 mm
Snap Lock
4.8 mm
6.7147 ฿ - 13.0189 ฿ 1078 มีในสต็อก
3.2 mm
12.7 mm
Snap Lock
6.4 mm
7.2903 ฿ - 14.1388 ฿ 1030 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
25.4 mm
8.8429 ฿ - 17.1459 ฿ 1000 มีในสต็อก
3.2 mm
12.7 mm
Snap Lock
11.1 mm
2.9625 ฿ - 3.2837 ฿ 9060 มีในสต็อก
7.1 mm
17.8 mm
14.0 mm
5.1933 ฿ - 10.0698 ฿ 65 มีในสต็อก
2.54 mm
12.7 mm
Snap Lock
6.4 mm
4.9613 ฿ - 9.6103 ฿ 85 มีในสต็อก
3.2 mm
12.7 mm
Snap Lock
7.9 mm
4.5642 ฿ - 8.8518 ฿ 50 มีในสต็อก
2.54 mm
12.7 mm
Snap Lock
15.9 mm
7.1073 ฿ - 13.7819 ฿ 25 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
19.1 mm
15.2765 ฿ - 29.6206 ฿ 14126 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
12.7 mm
5.2201 ฿ - 10.1189 ฿ 58 มีในสต็อก
2.54 mm
12.7 mm
Snap Lock
14.3 mm
4.7248 ฿ - 9.1552 ฿ 1047 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
9.5 mm
20.9606 ฿ - 40.6496 ฿ 400 มีในสต็อก
3.2 mm
12.7 mm
Snap Lock
9.5 mm
7.5892 ฿ - 14.7188 ฿ 1035 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
22.2 mm
8.8161 ฿ - 9.7664 ฿ 1930 มีในสต็อก
7.1 mm
17.8 mm
10.0 mm
  • จาก 3
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

LCBSB-4-01A-RT

ช่วงราคา
21.6209 ฿ - 11.154 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1095 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in

CBSB-9-01A-RT

ช่วงราคา
13.6659 ฿ - 7.0493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    14.3 mm
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in

PSB-6M-01A2-RT

ช่วงราคา
5.9473 ฿ - 5.3673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.1 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

CBSB-4-01A-RT

ช่วงราคา
13.2822 ฿ - 6.853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

LCBSB-6-01A-RT

ช่วงราคา
21.7458 ฿ - 11.2165 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in

CBSBT-3-01A-RT

ช่วงราคา
8.3744 ฿ - 4.3188 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    2.54 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.8 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

LCBSBM-4-01A-RT

ช่วงราคา
13.0189 ฿ - 6.7147 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1078 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.2 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in

CBSB-16-01A-RT

ช่วงราคา
14.1388 ฿ - 7.2903 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.4 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in

LCBSBM-7-01A-RT

ช่วงราคา
17.1459 ฿ - 8.8429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.2 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    11.1 mm
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in

PSB-14M-01A2-RT

ช่วงราคา
3.2837 ฿ - 2.9625 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.1 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    14.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

CBSBT-4-01A-RT

ช่วงราคา
10.0698 ฿ - 5.1933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    2.54 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in

LCBSBM-5-01A-RT

ช่วงราคา
9.6103 ฿ - 4.9613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.2 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    7.9 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in

CBSBT-10-01A-RT

ช่วงราคา
8.8518 ฿ - 4.5642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    2.54 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in

CBSB-12-01A-RT

ช่วงราคา
13.7819 ฿ - 7.1073 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    19.1 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

LCBSB-8-01A-RT

ช่วงราคา
29.6206 ฿ - 15.2765 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in

CBSBT-9-01A-RT

ช่วงราคา
10.1189 ฿ - 5.2201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    2.54 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    14.3 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

CBSB-6-01A-RT

ช่วงราคา
9.1552 ฿ - 4.7248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1047 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

LCBSBM-6-01A-RT

ช่วงราคา
40.6496 ฿ - 20.9606 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.2 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in

CBSB-14-01A-RT

ช่วงราคา
14.7188 ฿ - 7.5892 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    22.2 mm
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

PSB-10M-01A2-RT

ช่วงราคา
9.7664 ฿ - 8.8161 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.1 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง