Menu Search

ขารองรับ PCB กาวในตัว

มีในสต็อก

ขารองรับฐานกาวมาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าพร้อมแถบลอกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว มาพร้อมกับสามตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง PCB: ดันล็อค, ไม่ล็อค และแป้นแบน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
50 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A ความกว้างฐาน ความหนาแผง ประเภทรูยึด A ความยาวฐาน ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
6.8575 ฿ - 13.2956 ฿ 40 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
14.3 mm
20.9606 ฿ - 40.6496 ฿ 400 มีในสต็อก
3.2 mm
12.7 mm
Snap Lock
9.5 mm
10.1858 ฿ - 19.747 ฿ 80 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
12.7 mm
8.999 ฿ - 9.9717 ฿ 4038 มีในสต็อก
7.1 mm
17.8 mm
16.0 mm
7.1163 ฿ - 13.7997 ฿ 19 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
28.6 mm
5.6305 ฿ - 10.9175 ฿ 20 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
15.9 mm
7.7721 ฿ - 15.0713 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.2 mm
12.7 mm
Snap Lock
14.3 mm
8.941 ฿ - 9.9048 ฿ 22219 มีในสต็อก
7.1 mm
17.8 mm
12.0 mm
7.5892 ฿ - 14.7188 ฿ 1035 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
22.2 mm
6.853 ฿ - 13.2822 ฿ 1017 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
6.4 mm
11.2165 ฿ - 21.7458 ฿ 1130 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
9.5 mm
4.3188 ฿ - 8.3744 ฿ 1050 มีในสต็อก
2.54 mm
12.7 mm
Snap Lock
4.8 mm
4.533 ฿ - 8.7894 ฿ 1080 มีในสต็อก
2.54 mm
12.7 mm
Snap Lock
7.9 mm
6.6478 ฿ - 12.8896 ฿ 826 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
4.8 mm
7.0493 ฿ - 13.6659 ฿ 1030 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
14.3 mm
4.9613 ฿ - 9.6103 ฿ 85 มีในสต็อก
3.2 mm
12.7 mm
Snap Lock
7.9 mm
4.7873 ฿ - 9.2712 ฿ 63 มีในสต็อก
2.54 mm
12.7 mm
Snap Lock
9.5 mm
5.3673 ฿ - 5.9473 ฿ 52210 มีในสต็อก
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
7.1921 ฿ - 13.9425 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
22.2 mm
4.7248 ฿ - 9.1552 ฿ 1047 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
9.5 mm
  • จาก 3
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in

LCBSB-9-01A-RT

ช่วงราคา
13.2956 ฿ - 6.8575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    14.3 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

LCBSBM-6-01A-RT

ช่วงราคา
40.6496 ฿ - 20.9606 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.2 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

CBSB-8-01A-RT

ช่วงราคา
19.747 ฿ - 10.1858 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 16.0 mm | 0.63 in

PSB-16M-01A2-RT

ช่วงราคา
9.9717 ฿ - 8.999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.1 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    16.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm | 1.126 in

CBSB-18-01A-RT

ช่วงราคา
13.7997 ฿ - 7.1163 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    28.6 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in

CBSB-10-01A-RT

ช่วงราคา
10.9175 ฿ - 5.6305 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in

LCBSBM-9-01A-RT

ช่วงราคา
15.0713 ฿ - 7.7721 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.2 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    14.3 mm
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

PSB-12M-01A2-RT

ช่วงราคา
9.9048 ฿ - 8.941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22219 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.1 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in

CBSB-14-01A-RT

ช่วงราคา
14.7188 ฿ - 7.5892 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    22.2 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

CBSB-4-01A-RT

ช่วงราคา
13.2822 ฿ - 6.853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

LCBSB-6-01A-RT

ช่วงราคา
21.7458 ฿ - 11.2165 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in

CBSBT-3-01A-RT

ช่วงราคา
8.3744 ฿ - 4.3188 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    2.54 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.8 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in

CBSBT-5-01A-RT

ช่วงราคา
8.7894 ฿ - 4.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    2.54 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    7.9 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in

CBSB-3-01A-RT

ช่วงราคา
12.8896 ฿ - 6.6478 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
826 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.8 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in

CBSB-9-01A-RT

ช่วงราคา
13.6659 ฿ - 7.0493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    14.3 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in

LCBSBM-5-01A-RT

ช่วงราคา
9.6103 ฿ - 4.9613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.2 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    7.9 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

CBSBT-6-01A-RT

ช่วงราคา
9.2712 ฿ - 4.7873 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    2.54 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in

PSB-6M-01A2-RT

ช่วงราคา
5.9473 ฿ - 5.3673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.1 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in

LCBSB-14-01A-RT

ช่วงราคา
13.9425 ฿ - 7.1921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    22.2 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

CBSB-6-01A-RT

ช่วงราคา
9.1552 ฿ - 4.7248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1047 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm