Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
มีให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ขนาด Ms ถึง M12 และวัสดุต่างๆ ชุดสกรูเหล่านี้ให้การยึดวัสดุที่นุ่มกว่า กันสารเคมีได้เกือบทั้งหมด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวเกลียว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.037 ฿ - 2.26 ฿ | 265 มีในสต็อก |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.768 ฿ - 1.953 ฿ | 1994 มีในสต็อก |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.768 ฿ - 1.958 ฿ | 40840 มีในสต็อก |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 40.178 ฿ - 44.517 ฿ | 52294 มีในสต็อก |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.768 ฿ - 1.953 ฿ | 17048 มีในสต็อก |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2.223 ฿ - 2.459 ฿ | 1030 มีในสต็อก |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 926382 มีในสต็อก |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 2.589 ฿ - 2.868 ฿ | 85446 มีในสต็อก |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5.684 ฿ - 6.297 ฿ | 74856 มีในสต็อก |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 98405 มีในสต็อก |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 5.313 ฿ - 5.888 ฿ | 44434 มีในสต็อก |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4.946 ฿ - 9.591 ฿ | 2440 มีในสต็อก |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10101 มีในสต็อก |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 1.851 ฿ - 2.051 ฿ | 635245 มีในสต็อก |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 114952 มีในสต็อก |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 15651 มีในสต็อก |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1.485 ฿ - 1.643 ฿ | 673983 มีในสต็อก |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4.886 ฿ - 9.47 ฿ | 144259 มีในสต็อก |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3.693 ฿ - 7.164 ฿ | 56078 มีในสต็อก |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3.327 ฿ - 3.684 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ