Menu Search

ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน สกรูตัวหนอน - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

สกรูชุดเจาะรูนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ จำเป็นในการใช้งานที่สกรูควรอยู่ติดกับชิ้นงานขณะใช้งาน
รหัสรายการ:

50M060100R010

56078 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 7.164 ฿
1000 - 9999 4.093 ฿
10000 - 39999 3.888 ฿
40000 + 3.693 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

716.40 ฿

100 x 7.164 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ความยาวเกลียว 10.0 mm
ขนาดเกลียว M6
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
ประเภทสกรู สกรูตัวหนอน
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา