Menu Search

สกรูตัวหนอน M6 1.0 mm 16.0 mm ไนลอน 6/6

สกรูชุดเจาะรูนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ จำเป็นในการใช้งานที่สกรูควรอยู่ติดกับชิ้นงานขณะใช้งาน
รหัสรายการ:

50M060100R016

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 4999 4.501 ฿
5000 - 9999 4.278 ฿
10000 + 4.065 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,501.00 ฿

1000 x 4.501 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ความยาวเกลียว 16.0 mm
ขนาดเกลียว M6
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
ประเภทสกรู สกรูตัวหนอน
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา