Menu Search

ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน สกรูตัวหนอน - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in

สลักเกลียวไนลอนธรรมชาติ 6/6 อ้างอิงมาตรฐาน DIN 551 สำหรับคำแนะนำใช้งานเท่านั้น
รหัสรายการ:

50M060100R030

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 4.909 ฿
5000 - 9999 4.663 ฿
10000 + 4.431 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

2,454.50 ฿

500 x 4.909 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ความยาวเกลียว 30.0 mm
ขนาดเกลียว M6
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
ประเภทสกรู สกรูตัวหนอน
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา