จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 8.4324 ฿ |
10000 - 399999 | 8.013 ฿ |
400000 + | 7.6115 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
วัสดุ | PA |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.299 in |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 7.6 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.209 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 5.3 mm |
ความยาวอินเสิร์ท | 7.6 mm |
ความยาวอินเสิร์ท | 0.300 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 7.9 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 0.312 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 9.9 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.39 in |
การกำหนดค่ารู | 1 |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
ขนาดเกลียว | 6-32 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ