Menu Search

แผ่นอินเสิร์ทตรงขอบ

มีในสต็อก

อินเสิร์ทสำหรับขอบแผ่นโลหะเป็นโซลูชันเกลียวสำหรับแผ่นโลหะที่บางเกินกว่าจะต็าปเกลียวได้ ใช้ยึดติดที่ขอบแผ่นโลหะบาง และเป็นตัวเลือกใช้แทนอินเสิร์ทแบบฝังยึดในตัว

การติดตั้ง
1. ติดตั้งด้านที่เป็นรอยบากเข้าทางด้านข้างของช่องเปิดบนแผง
2. หมุนขาสปริงของอินเสิร์ทเข้าหาแผง ซึ่งจะเป็นการกดขาสปริงและทำให้สามารถผ่านช่องที่บากไว้บนแผงได้
3. แล้วขาสปริงก็จะกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติ ทำให้อินเสิร์ทยึดแน่นกับแผง
หมายเหตุ: ต้องใข้ไขควงสำหรับการติดตั้งเกลียวใน

สามารถนำอินเสิร์ทออกหลังจากการติดตั้งได้โดยการกดขาสปริงเข้าหากันแล้วบิดหมุน

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ 6/6
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด ความหนาแผงสูงสุด สั่งซื้อ
10.2617 ฿ - 11.3682 ฿ 7193 มีในสต็อก
M5
PA
8.9 mm
2.4 mm
9.7263 ฿ - 10.7748 ฿ 416540 มีในสต็อก
M3
PA
7.9 mm
2.3 mm
10.2617 ฿ - 11.3682 ฿ 5915 มีในสต็อก
M6
PA
8.9 mm
2.4 mm
7.6115 ฿ - 8.4324 ฿ 151 มีในสต็อก
6-32
PA
7.9 mm
2.4 mm
8.0086 ฿ - 8.8786 ฿ 117372 มีในสต็อก
M4
PA
7.9 mm
2.3 mm
สีดำ PA แผ่นอินเสิร์ทตรงขอบ - ขนาดเกลียว M5; ช่วงความหนาแผง 1.3 - 2.4 mm | 0.051 - 0.094 in

SEI-4

ช่วงราคา
11.3682 ฿ - 10.2617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7193 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.3 mm
สีดำ PA แผ่นอินเสิร์ทตรงขอบ - ขนาดเกลียว M3; ช่วงความหนาแผง 1.3 - 2.3 mm | 0.051 - 0.091 in

SEI-3

ช่วงราคา
10.7748 ฿ - 9.7263 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
416540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
สีดำ PA แผ่นอินเสิร์ทตรงขอบ - ขนาดเกลียว M6; ช่วงความหนาแผง 1.3 - 2.4 mm | 0.051 - 0.094 in

SEI-5

ช่วงราคา
11.3682 ฿ - 10.2617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5915 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.3 mm
สีดำ;PA;แผ่นอินเสิร์ทตรงขอบ - ; ขนาดเกลียว 6-32;ช่วงความหนาแผง 1.3 - 2.4 mm | 0.051 - 0.094 in

SEI-1

ช่วงราคา
8.4324 ฿ - 7.6115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
151 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
สีดำ PA แผ่นอินเสิร์ทตรงขอบ - ขนาดเกลียว M4; ช่วงความหนาแผง 1.3 - 2.3 mm | 0.051 - 0.091 in

SEI-2

ช่วงราคา
8.8786 ฿ - 8.0086 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117372 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm