Menu Search

สีดำ PA แผ่นอินเสิร์ทตรงขอบ - ขนาดเกลียว M4; ช่วงความหนาแผง 1.3 - 2.3 mm | 0.051 - 0.091 in

อินเสิร์ทสำหรับขอบแผ่นเป็นโซลูชันเกลียวที่แข็งแรงสำหรับแผ่นโลหะที่บางเกินกว่าจะต๊าปเกลียวได้ อินเสิร์ทนี้ยึดติดเข้ากับขอบแผ่นโลหะบาง โดยสามารถเอาออกได้โดยบีบขาสปริงแล้วหมุน เกลียวภายในต้องใช้ไขควงสำหรับการติดตั้ง
รหัสรายการ:

SEI-2

117372 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 8.8786 ฿
10000 - 399999 8.4324 ฿
400000 + 8.0086 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

8,878.60 ฿

1000 x 8.8786 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ PA
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm
ความยาวอินเสิร์ท 7.6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด 7.9 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 9.9 mm
การกำหนดค่ารู 1
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
ขนาดเกลียว M4

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา