Menu Search

แหวนรองมีบ่า

มีในสต็อก

แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
196 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน ความสูงฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน สั่งซื้อ
3.2302 ฿ - 3.5782 ฿ 1437 มีในสต็อก
2.6 mm
10.1 mm
5.6038 ฿ - 6.215 ฿ 15454 มีในสต็อก
3.0 mm
16.2 mm
1.7534 ฿ - 1.9453 ฿ 2509 มีในสต็อก
2.0 mm
14.2 mm
7.8078 ฿ - 8.6466 ฿ 104262 มีในสต็อก
8.5 mm
6.5 mm
2.2754 ฿ - 2.5208 ฿ 20027 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
1.8962 ฿ - 2.1014 ฿ 88582 มีในสต็อก
1.2 mm
2.3 mm
2.4137 ฿ - 2.677 ฿ 40181 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
3.1856 ฿ - 3.5247 ฿ 442 มีในสต็อก
2.5 mm
3.1 mm
1.1065 ฿ - 1.2269 ฿ 568847 มีในสต็อก
3.3 mm
6.1 mm
3.9708 ฿ - 4.3991 ฿ 9106 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
2.8331 ฿ - 3.1365 ฿ 27028 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
2.1951 ฿ - 2.436 ฿ 3260 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
1.9453 ฿ - 2.1505 ฿ 10423 มีในสต็อก
1.6 mm
4.4 mm
2.2085 ฿ - 2.445 ฿ 2100 มีในสต็อก
1.2 mm
3.6 mm
0.7362 ฿ - 0.8165 ฿ 320589 มีในสต็อก
2.8 mm
5.1 mm
2.2977 ฿ - 2.5431 ฿ 43 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
3.3328 ฿ - 3.6897 ฿ 58468 มีในสต็อก
8.0 mm
5.2 mm
2.1014 ฿ - 2.3245 ฿ 938 มีในสต็อก
6.5 mm
12.1 mm
2.6993 ฿ - 2.9937 ฿ 49635 มีในสต็อก
1.6 mm
4.4 mm
3.5291 ฿ - 3.9128 ฿ 492516 มีในสต็อก
15.0 mm
6.1 mm
  • จาก 10
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1090440000VR

ช่วงราคา
3.5782 ฿ - 3.2302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1437 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • ความหนา
    11.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1095750000VR

ช่วงราคา
6.215 ฿ - 5.6038 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15454 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.2 mm
  • ความหนา
    9.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018140100001

ช่วงราคา
1.9453 ฿ - 1.7534 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2509 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.2 mm
  • ความหนา
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081359935

ช่วงราคา
8.6466 ฿ - 7.8078 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104262 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • ความหนา
    13.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-32

ช่วงราคา
2.5208 ฿ - 2.2754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    12.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-2-6

ช่วงราคา
2.1014 ฿ - 1.8962 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88582 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-24

ช่วงราคา
2.677 ฿ - 2.4137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40181 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    9.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081059935

ช่วงราคา
3.5247 ฿ - 3.1856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
442 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    6.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083060200001

ช่วงราคา
1.2269 ฿ - 1.1065 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
568847 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    3.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.1 mm
  • ความหนา
    5.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-6

ช่วงราคา
4.3991 ฿ - 3.9708 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-3

ช่วงราคา
3.1365 ฿ - 2.8331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-2

ช่วงราคา
2.436 ฿ - 2.1951 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-8-32

ช่วงราคา
2.1505 ฿ - 1.9453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10423 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • ความหนา
    12.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-6-16

ช่วงราคา
2.445 ฿ - 2.2085 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • ความหนา
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083050200001

ช่วงราคา
0.8165 ฿ - 0.7362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
320589 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    4.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-24

ช่วงราคา
2.5431 ฿ - 2.2977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    9.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081659935

ช่วงราคา
3.6897 ฿ - 3.3328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58468 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • ความหนา
    11.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083120200001

ช่วงราคา
2.3245 ฿ - 2.1014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
938 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    6.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.1 mm
  • ความหนา
    8.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-8-6

ช่วงราคา
2.9937 ฿ - 2.6993 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312082059935

ช่วงราคา
3.9128 ฿ - 3.5291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
492516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.1 mm
  • ความหนา
    16.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ