แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความสูงหน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | ความสูงฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.841 ฿ - 54.117 ฿ | 310 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 3.731 ฿ - 4.134 ฿ | 15040 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 5.833 ฿ - 6.464 ฿ | 883244 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|
||
| 6.283 ฿ - 6.617 ฿ | 850420 มีในสต็อก |
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 5.731 ฿ - 6.032 ฿ | 8320 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
| 4.807 ฿ - 5.062 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
||
| 7.02 ฿ - 7.392 ฿ | 4554 มีในสต็อก |
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 6.835 ฿ - 7.197 ฿ | 19000 มีในสต็อก |
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 4.993 ฿ - 5.257 ฿ | 441 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 4.441 ฿ - 4.677 ฿ | 2455 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
||
| 1.049 ฿ - 1.16 ฿ | 1109790 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|
||
| 3.387 ฿ - 3.758 ฿ | 1457000 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
|
||
| 2.608 ฿ - 2.895 ฿ | 10710 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 2.45 ฿ - 2.714 ฿ | 7614 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
| 2.835 ฿ - 3.141 ฿ | 13906 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 2.00 ฿ - 2.213 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
0.067 in
1.7 mm
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
| 6.468 ฿ - 6.807 ฿ | 8000 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 5.55 ฿ - 5.837 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 7.071 ฿ - 7.837 ฿ | 778774 มีในสต็อก |
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
| 5.174 ฿ - 5.452 ฿ | 177488 มีในสต็อก |
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ