Menu Search

แหวนรองมีบ่า

มีในสต็อก

แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
196 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน ความสูงฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน สั่งซื้อ
3.211 ฿ - 3.559 ฿ 2030 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
2.807 ฿ - 3.113 ฿ 35572 มีในสต็อก
1.2 mm
2.3 mm
2.39 ฿ - 2.645 ฿ 43 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
0.612 ฿ - 0.673 ฿ 1347634 มีในสต็อก
1.7 mm
3.1 mm
2.26 ฿ - 2.506 ฿ 237971 มีในสต็อก
1.6 mm
4.4 mm
2.292 ฿ - 2.538 ฿ 520 มีในสต็อก
4.5 mm
3.1 mm
2.807 ฿ - 3.113 ฿ 184635 มีในสต็อก
1.6 mm
4.4 mm
3.67 ฿ - 4.069 ฿ 5550 มีในสต็อก
15.0 mm
6.1 mm
2.719 ฿ - 3.011 ฿ 65097 มีในสต็อก
2.0 mm
8.0 mm
2.436 ฿ - 2.701 ฿ 70 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
2.436 ฿ - 2.701 ฿ 68 มีในสต็อก
1.7 mm
6.6 mm
2.566 ฿ - 2.844 ฿ 88 มีในสต็อก
1.6 mm
8.1 mm
2.311 ฿ - 2.557 ฿ 1000 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
1.151 ฿ - 1.276 ฿ 882347 มีในสต็อก
3.3 mm
6.1 mm
2.659 ฿ - 2.946 ฿ 4960 มีในสต็อก
1.1 mm
2.6 mm
3.819 ฿ - 4.227 ฿ 2038 มีในสต็อก
8.1 mm
16.2 mm
4.018 ฿ - 4.45 ฿ 20820 มีในสต็อก
7.4 mm
3.5 mm
2.325 ฿ - 2.58 ฿ 2912 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
2.283 ฿ - 2.533 ฿ 3260 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
2.023 ฿ - 2.237 ฿ 15263 มีในสต็อก
1.6 mm
4.4 mm
  • จาก 10
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-M2.5-1.3

ช่วงราคา
3.559 ฿ - 3.211 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    1.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-2-4

ช่วงราคา
3.113 ฿ - 2.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35572 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-24

ช่วงราคา
2.645 ฿ - 2.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    9.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083030200001

ช่วงราคา
0.673 ฿ - 0.612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1347634 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    3.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-8-12

ช่วงราคา
2.506 ฿ - 2.26 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
237971 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • ความหนา
    4.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081459935

ช่วงราคา
2.538 ฿ - 2.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    6.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-8-6

ช่วงราคา
3.113 ฿ - 2.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
184635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312082059935

ช่วงราคา
4.069 ฿ - 3.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.1 mm
  • ความหนา
    16.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1092270000VR

ช่วงราคา
3.011 ฿ - 2.719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65097 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • ความหนา
    13.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-16

ช่วงราคา
2.701 ฿ - 2.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI1/4-12

ช่วงราคา
2.701 ฿ - 2.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.6 mm
  • ความหนา
    4.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI5/16-16

ช่วงราคา
2.844 ฿ - 2.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.1 mm
  • ความหนา
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-4

ช่วงราคา
2.557 ฿ - 2.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083060200001

ช่วงราคา
1.276 ฿ - 1.151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
882347 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    3.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.1 mm
  • ความหนา
    5.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312080259935

ช่วงราคา
2.946 ฿ - 2.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.6 mm
  • ความหนา
    2.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083160200001

ช่วงราคา
4.227 ฿ - 3.819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.2 mm
  • ความหนา
    10.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312080959935

ช่วงราคา
4.45 ฿ - 4.018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    7.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.5 mm
  • ความหนา
    8.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-8

ช่วงราคา
2.58 ฿ - 2.325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2912 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-2

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-8-32

ช่วงราคา
2.237 ฿ - 2.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15263 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • ความหนา
    12.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ