Menu Search

จุกแบบมีแถบดึงด้านข้าง

มีในสต็อก

จุกมีแถบดึงด้านข้างป้องกันส่วนประกอบแบบเกลียวหรือแบบธรรมดาและมีแถบดึงด้านข้างเพื่อการถอดออกอย่างรวดเร็ว การออกแบบที่เรียวเล็กช่วยให้แต่ละขนาดพอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้หลายขนาดในขณะที่ทนต่อสารเคมีและสารปนเปื้อน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด สั่งซื้อ
35573 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
25000 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
713278 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
107198 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
7000 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
517 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
จุกอุดแบบดึงด้านข้าง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 29.5 mm | 1.161 in ;

464859


ระดับสินค้าคงคลัง
35573 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - 0.375 in ; โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ; สีน้ำเงิน

P11A


ระดับสินค้าคงคลัง
25000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ดึงด้านข้าง
จุกอุดแบบดึงด้านข้าง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 15.5 mm | 0.61 in ;

464857


ระดับสินค้าคงคลัง
713278 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
จุกอุดแบบดึงด้านข้าง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.5 mm | 1.122 in ;

464860


ระดับสินค้าคงคลัง
107198 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - 0.500 in ; โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ; สีน้ำเงิน

P16A


ระดับสินค้าคงคลัง
7000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ดึงด้านข้าง
จุกอุดแบบดึงด้านข้าง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 27.5 mm | 1.083 in ;

464858


ระดับสินค้าคงคลัง
517 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง