Menu Search

ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีช่อง

มีในสต็อก

ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีความทนทานต่อการกระแทกและให้การป้องกันชุดสายไฟที่ทนทาน ป้องกันความเสียหายและการสึกหรอโดยไม่จำกัดการยืดหยุ่น ติดตั้งง่ายโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
13 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวต่อม้วน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
8,566.30 ฿ - 9,485.40 ฿ 1429 มีในสต็อก
5,817.90 ฿ - 10,712.30 ฿ 11051 มีในสต็อก
3,448.80 ฿ - 3,823.60 ฿ 32 มีในสต็อก
9,516.60 ฿ - 10,542.80 ฿ 14321 มีในสต็อก
5,184.40 ฿ - 5,742.10 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7,330.40 ฿ - 8,129.00 ฿ 494 มีในสต็อก
1,717.70 ฿ - 1,905.10 ฿ 5068 มีในสต็อก
6,000.90 ฿ - 6,652.20 ฿ 11637 มีในสต็อก
7,642.70 ฿ - 8,468.10 ฿ 6809 มีในสต็อก
4,729.30 ฿ - 5,237.90 ฿ 76 มีในสต็อก
7,107.30 ฿ - 7,870.30 ฿ 2010 มีในสต็อก
4,591.00 ฿ - 5,086.20 ฿ 8001 มีในสต็อก
4,037.70 ฿ - 4,475.00 ฿ 64 มีในสต็อก
ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีช่อง - สีดำ ; PA ; 100.0 m | 328.084 ft

SHR-08-6V0B

ช่วงราคา
9,485.40 ฿ - 8,566.30 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1429 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • สี
    สีดำ
  • สเปเซอร์แบบเกลียว
    10.0 mm
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E208749
ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีช่อง - สีดำ ; PA ; 20.0 m | 65.617 ft

SHR-25-6V0B

ช่วงราคา
10,712.30 ฿ - 5,817.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11051 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • สี
    สีดำ
  • สเปเซอร์แบบเกลียว
    20.0 mm
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E208749
ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีช่อง - สีดำ ; PA ; 20.0 m | 65.617 ft

SHR-25-6NB

ช่วงราคา
3,823.60 ฿ - 3,448.80 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
  • สเปเซอร์แบบเกลียว
    20.0 mm
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E208749
ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีช่อง - สีดำ ; PA ; 100.0 m | 328.084 ft

SHR-05-6V0B

ช่วงราคา
10,542.80 ฿ - 9,516.60 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14321 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • สี
    สีดำ
  • สเปเซอร์แบบเกลียว
    10.0 mm
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E208749
ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีช่อง - สีดำ ; PA ; 30.0 m | 98.425 ft

SHR-20-6V0B

ช่วงราคา
5,742.10 ฿ - 5,184.40 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • สี
    สีดำ
  • สเปเซอร์แบบเกลียว
    17.0 mm
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E208749
ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีช่อง - สีดำ ; PA ; 100.0 m | 328.084 ft

SHR-05-6NB

ช่วงราคา
8,129.00 ฿ - 7,330.40 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
494 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
  • สเปเซอร์แบบเกลียว
    10.0 mm
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E208749
ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีช่อง - สีดำ ; PP ; 20.0 m | 65.617 ft

SHR-25-PPB

ช่วงราคา
1,905.10 ฿ - 1,717.70 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5068 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • สเปเซอร์แบบเกลียว
    20.0 mm
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E208749
ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีช่อง - สีดำ ; PA ; 50.0 m | 164.042 ft

SHR-15-6V0B

ช่วงราคา
6,652.20 ฿ - 6,000.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11637 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • สี
    สีดำ
  • สเปเซอร์แบบเกลียว
    14.0 mm
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E208749
ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีช่อง - สีดำ ; PA ; 100.0 m | 328.084 ft

SHR-08-6NB

ช่วงราคา
8,468.10 ฿ - 7,642.70 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6809 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
  • สเปเซอร์แบบเกลียว
    10.0 mm
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E208749
ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีช่อง - สีดำ ; PA ; 15.0 m | 49.213 ft

SHR-32-6NB

ช่วงราคา
5,237.90 ฿ - 4,729.30 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
  • สเปเซอร์แบบเกลียว
    24.9 mm
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E208749
ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีช่อง - สีดำ ; PA ; 15.0 m | 49.213 ft

SHR-32-6V0B

ช่วงราคา
7,870.30 ฿ - 7,107.30 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • สี
    สีดำ
  • สเปเซอร์แบบเกลียว
    24.9 mm
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E208749
ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีช่อง - สีดำ ; PA ; 50.0 m | 164.042 ft

SHR-15-6NB

ช่วงราคา
5,086.20 ฿ - 4,591.00 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8001 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
  • สเปเซอร์แบบเกลียว
    14.0 mm
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E208749
ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีช่อง - สีดำ ; PA ; 30.0 m | 98.425 ft

SHR-20-6NB

ช่วงราคา
4,475.00 ฿ - 4,037.70 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
  • สเปเซอร์แบบเกลียว
    17.0 mm
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E208749