Menu Search

จุกเปล่าแบบสวมใส่พอดี

มีในสต็อก

จุกเปล่าสวมพอดีใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
2.677 ฿ - 2.965 ฿ 83553 มีในสต็อก
31.5 mm
ธรรมชาติ
9.8 mm
13.572 ฿ - 15.038 ฿ 26068 มีในสต็อก
62.5 mm
ธรรมชาติ
9.5 mm
4.598 ฿ - 5.095 ฿ 9588 มีในสต็อก
24.0 mm
ธรรมชาติ
9.8 mm
4.301 ฿ - 4.765 ฿ 85035 มีในสต็อก
20.0 mm
ธรรมชาติ
8.5 mm
10.533 ฿ - 11.67 ฿ 15785 มีในสต็อก
61.5 mm
ธรรมชาติ
9.8 mm
11.257 ฿ - 12.473 ฿ 16239 มีในสต็อก
49.5 mm
ธรรมชาติ
9.8 mm
8.269 ฿ - 9.164 ฿ 80 มีในสต็อก
36.5 mm
ธรรมชาติ
9.8 mm
2.891 ฿ - 3.202 ฿ 11295 มีในสต็อก
39.5 mm
ธรรมชาติ
9.8 mm
จุกปิดช่องแบบสแน็ปฟิต - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 31.5 mm | 1.24 in ; ใส่พอดี ; LDPE - PIR ; ธรรมชาติ

12543

ช่วงราคา
2.965 ฿ - 2.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83553 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    31.5 mm
จุกปิดช่องแบบสแน็ปฟิต - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 62.5 mm | 2.461 in ; ใส่พอดี ; LDPE - PIR ; ธรรมชาติ

12632

ช่วงราคา
15.038 ฿ - 13.572 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26068 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    62.5 mm
จุกปิดช่องแบบสแน็ปฟิต - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.0 mm | 0.945 in ; ใส่พอดี ; LDPE - PIR ; ธรรมชาติ

12540

ช่วงราคา
5.095 ฿ - 4.598 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9588 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
จุกปิดช่องแบบสแน็ปฟิต - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ใส่พอดี ; LDPE - PIR ; ธรรมชาติ

10923

ช่วงราคา
4.765 ฿ - 4.301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
จุกปิดช่องแบบสแน็ปฟิต - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 61.5 mm | 2.421 in ; ใส่พอดี ; LDPE - PIR ; ธรรมชาติ

12548

ช่วงราคา
11.67 ฿ - 10.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15785 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    61.5 mm
จุกปิดช่องแบบสแน็ปฟิต - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 49.5 mm | 1.949 in ; ใส่พอดี ; LDPE - PIR ; ธรรมชาติ

12547

ช่วงราคา
12.473 ฿ - 11.257 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16239 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    49.5 mm
จุกปิดช่องแบบสแน็ปฟิต - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 36.5 mm | 1.437 in ; ใส่พอดี ; LDPE - PIR ; ธรรมชาติ

12545

ช่วงราคา
9.164 ฿ - 8.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    36.5 mm
จุกปิดช่องแบบสแน็ปฟิต - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 39.5 mm | 1.555 in ; ใส่พอดี ; LDPE - PIR ; ธรรมชาติ

12546

ช่วงราคา
3.202 ฿ - 2.891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11295 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    39.5 mm