Menu Search

จุกปิดช่องแบบสแน็ปฟิต - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 39.5 mm | 1.555 in ; ใส่พอดี ; LDPE - PIR ; ธรรมชาติ

จุกเปล่าแบบกดยึดทำจาก LDPE และเหมาะสำหรับป้องกันขอบคมของรูกลมที่แผงโลหะหนา 2.5 มม. เข้าตำแหน่งได้อย่างง่ายดายและล็อคอย่างแน่นหนาในแผงบางๆ
รหัสรายการ:

12546

11295 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 3.202 ฿
25000 - 99999 3.044 ฿
100000 + 2.891 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

8,005.00 ฿

2500 x 3.202 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด ใส่พอดี
ประเภทรู รูกลม
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 39.5 mm
ความสูงโดยรวม 9.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา