Menu Search

ฝาครอบส่วนปลายสี่เหลี่ยม - สำหรับงานภาระหนัก

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายพีวีซีสี่เหลี่ยมสีดำเหล่านี้มีให้เลือกหลากหลายขนาดซึ่งเหมาะสำหรับท่อเหลี่ยม ฝาครอบสี่เหลี่ยมจัสตุรัสเงามันเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อและมีความยืดหยุ่นและติดตั้งง่ายให้ผิวเคลือบเงาที่น่าสนใจ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ความยาวภายใน สั่งซื้อ
13982 มีในสต็อก
40.0 mm
2530 มีในสต็อก
15.0 mm
405010 มีในสต็อก
15.0 mm
98250 มีในสต็อก
40.0 mm
117 มีในสต็อก
15.0 mm
10 มีในสต็อก
25.0 mm
30 มีในสต็อก
25.0 mm
22510 มีในสต็อก
25.0 mm
87 มีในสต็อก
25.0 mm
4210 มีในสต็อก
25.0 mm
14022 มีในสต็อก
25.0 mm
29 มีในสต็อก
25.0 mm
308 มีในสต็อก
15.0 mm
2144 มีในสต็อก
25.0 mm
2385 มีในสต็อก
15.0 mm
8596 มีในสต็อก
40.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวภายใน 40.0 mm | 1.575 in ;

SQWA-0300-040


ระดับสินค้าคงคลัง
13982 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • ความยาวภายใน
    40.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 20.0 mm | 0.787 in ; ความยาวภายใน 15.0 mm | 0.591 in ;

SQWA-0200-015


ระดับสินค้าคงคลัง
2530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • ความยาวภายใน
    15.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 19.0 mm | 0.748 in ; ความยาวภายใน 15.0 mm | 0.591 in ;

SQWA-0190-015


ระดับสินค้าคงคลัง
405010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • ความยาวภายใน
    15.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวภายใน 40.0 mm | 1.575 in ;

SQWA-0400-040


ระดับสินค้าคงคลัง
98250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • ความยาวภายใน
    40.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวภายใน 15.0 mm | 0.591 in ;

SQWA-0127-015


ระดับสินค้าคงคลัง
117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • ความยาวภายใน
    15.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 16.0 mm | 0.63 in ; ความยาวภายใน 25.0 mm | 0.984 in ;

SQWA-0159-025


ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • ความยาวภายใน
    25.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวภายใน 25.0 mm | 0.984 in ;

SQWA-0127-025


ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • ความยาวภายใน
    25.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวภายใน 25.0 mm | 0.984 in ;

SQWA-0300-025


ระดับสินค้าคงคลัง
22510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • ความยาวภายใน
    25.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 20.0 mm | 0.787 in ; ความยาวภายใน 25.0 mm | 0.984 in ;

SQWA-0200-025


ระดับสินค้าคงคลัง
87 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • ความยาวภายใน
    25.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 19.0 mm | 0.748 in ; ความยาวภายใน 25.0 mm | 0.984 in ;

SQWA-0190-025


ระดับสินค้าคงคลัง
4210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • ความยาวภายใน
    25.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวภายใน 25.0 mm | 0.984 in ;

SQWA-0400-025


ระดับสินค้าคงคลัง
14022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • ความยาวภายใน
    25.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 50.0 mm | 1.969 in ; ความยาวภายใน 25.0 mm | 0.984 in ;

SQWA-0500-025


ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • ความยาวภายใน
    25.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 16.0 mm | 0.63 in ; ความยาวภายใน 15.0 mm | 0.591 in ;

SQWA-0159-015


ระดับสินค้าคงคลัง
308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • ความยาวภายใน
    15.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวภายใน 25.0 mm | 0.984 in ;

SQWA-0250-025


ระดับสินค้าคงคลัง
2144 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • ความยาวภายใน
    25.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวภายใน 15.0 mm | 0.591 in ;

SQWA-0250-015


ระดับสินค้าคงคลัง
2385 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • ความยาวภายใน
    15.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 50.0 mm | 1.969 in ; ความยาวภายใน 40.0 mm | 1.575 in ;

SQWA-0500-040


ระดับสินค้าคงคลัง
8596 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • ความยาวภายใน
    40.0 mm