| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 10.2483 ฿ |
| 10000 - 39999 | 9.7352 ฿ |
| 40000 + | 9.2489 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| รูปทรงหัว | สี่เหลี่ยมจัสตุรัส |
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M6 |
| ขนาดเกลียว | M6 |
| ความยาวหัว | 20.0 mm |
| ความยาวหัว | 0.787 in |
| ความกว้างหัว | 20.0 mm |
| ความกว้างหัว | 0.787 in |
| ความสูงหัว | 5.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.197 in |
| อินเสิร์ทความสูง | 0.787 in |
| อินเสิร์ทความสูง | 20.0 mm |
| ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.059 in |
| ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด | 1.5 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ