ท่อเกลียวเหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อป้องกันขอบคมของท่อและเพื่อให้เกิดความสวยงาม อินเสิร์ทแบบดันเข้ามีเกลียวเพื่อให้สามารถปรับขาตั้งหรือล้อเลื่อนได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างหัว | วัสดุ | จบ | ความยาวหัว | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0701 ฿ - 18.9127 ฿ | 83484 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
เท็กเจอร์
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
||
| 41.3724 ฿ - 45.8385 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 29.8704 ฿ - 33.0961 ฿ | 15834 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
||
| 34.3142 ฿ - 38.0262 ฿ | 28 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 55.2748 ฿ - 61.2488 ฿ | 29 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 10.6721 ฿ - 11.8232 ฿ | 48236 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
เท็กเจอร์
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
||
| 11.3771 ฿ - 12.6085 ฿ | 47863 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
||
| 139.8622 ฿ - 154.9737 ฿ | 1830 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
อัลลอยอลูมินัมหล่อ
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
||
| 78.1583 ฿ - 86.6041 ฿ | 1433 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 221.5675 ฿ - 245.504 ฿ | 44 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
อัลลอยอลูมินัมหล่อ
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
||
| 54.3735 ฿ - 60.2494 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 118.1342 ฿ - 130.8944 ฿ | 10 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
อัลลอยอลูมินัมหล่อ
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
||
| 35.8757 ฿ - 39.7529 ฿ | 272 มีในสต็อก |
1.26 in
32.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
แผ่นสังกะสี
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 17.4225 ฿ - 19.3053 ฿ | 18930 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
เท็กเจอร์
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
||
| 49.9164 ฿ - 55.3105 ฿ | 30 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 29.0093 ฿ - 32.1414 ฿ | 2098 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 126.1874 ฿ - 139.8176 ฿ | 1158 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
อัลลอยอลูมินัมหล่อ
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
||
| 13.8711 ฿ - 15.3702 ฿ | 475771 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
||
| 232.8464 ฿ - 258.0009 ฿ | 3854 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
อลูมิเนียมอัลลอย
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 11.7385 ฿ - 13.0056 ฿ | 4951 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
เท็กเจอร์
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ