| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 45.312 ฿ |
| 2500 - 9999 | 43.0455 ฿ |
| 10000 + | 40.895 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| จบ | เท็กเจอร์ |
| ง่ามโลหะ | ไม่ |
| รูปแบบการยึด | เป็นสัน |
| ศูนย์กลางเกลียว | ไม่ |
| รูปทรงหัว | สี่เหลี่ยมจัสตุรัส |
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M10 |
| ขนาดเกลียว | M10 |
| ความยาวหัว | 50.0 mm |
| ความยาวหัว | 1.969 in |
| ความกว้างหัว | 50.0 mm |
| ความกว้างหัว | 1.969 in |
| อินเสิร์ทความสูง | 30.0 mm |
| อินเสิร์ทความสูง | 1.181 in |
| ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด | 2.0 mm |
| ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.079 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ